The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Instal­la­ti­ons­re­lais, Schütze, Last­ab­wurf und Zubehör
    • EUP100
    EAN
    3250615600561
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H417
    • Instal­la­ti­ons­re­lais, Schütze, Last­ab­wurf und Zubehör
    • Netz­über­wa­chungs­re­lais, Netz- und Anla­gen­schutz
    • Mehr sehen

    Kontrollrelais Phasenüberwachung 3P(N) 1 Wechsler EUP100

    Preis
    121,80 €
    / Stück *
    121,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kontrollrelais Phasenüberwachung 3P(N) 1 Wechsler

    EUP100

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      87 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      65 mm
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument International 2022-12-02
    PDF
    337,88 kB
    REACH declaration EUP100
    PDF
    RoHS Report EUP100
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EUP100 | Hager Deutschland

      Produktbild EUP100

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EUP100 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EUP100

      Kontrollrelais Phasenüberwachung 3P(N) 1 Wechsler

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2023-04-04 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2023-04-04

      PDF
      658,96 kB
    • Produktinformation

      Bild Kontroll- und Überwachungsrelais | Hager Deutschland

      Kontroll- und Überwachungsrelais

      (23DE0188)

      PDF
      3,00 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-05-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-05-15

      PDF
      315,50 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-05-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-05-15

      PDF
      270,19 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ETC225S - Installationsschütz brummfrei, handbetrieb Ein/Aus/auto 25A,2S, 230V
      ETC225S
      Installationsschütz brummfrei, handbetrieb Ein/Aus/auto 25A, 2S, 230V
      Preis
      80,80 €
      / Stück *
      80,80 €
      / Stück *
    • 2
      ESC225 - Installationsschütz, 25 A, 2 Schließer, 230 V
      ESC225
      InstallationsSchütze 25A 2S 230V
      Preis
      78,20 €
      / Stück *
      78,20 €
      / Stück *
    • 3
      EUM100 - Kontrollrelais Spannung, Phasenüberwachung, einstellbar 1P+N/3P(N) 1 Wechsler
      EUM100
      Kontrollrelais Spannung, Phasenüberwachung, einstellbar 1P+N/3P(N) 1 Wechsler
      Preis
      142,90 €
      / Stück *
      142,90 €
      / Stück *
    • 4
      EUM200 - Kontrollrelais Spannung, Phasenüberwachung, einstellbar 1P+N/3P(N) 2 Wechsler
      EUM200
      Kontrollrelais Spannung, Phasenüberwachung, einstellbar 1P+N/3P(N) 2 Wechsler
      Preis
      164,70 €
      / Stück *
      164,70 €
      / Stück *
    • 5
      ESC080 - Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V
      ESC080
      Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V
      Preis
      31,30 €
      / Stück *
      31,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Kontrollrelais Phasenüberwachung 3P(N) 1 Wechsler

    Kontroll- und Überwachungsrelais für Dreiphasennetzen (3P, 3P+N). Einstellbare Überwachung von Asymmetrie. Auslösung bei Phasenausfall und falscher Phasenfolge. Signalisierung über Wechslerkontakt und LEDs. Montage auf Hutschiene (DIN-Schiene).


    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EUP100
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG