The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Fern­schalter und Zubehör
    • EPS410B
    Der elektronische Fernschalter EPS410B steuert mit 230 V AC Steuerspannung Beleuchtungsstromkreise bis 16 A per Impuls und erkennt den 3- oder 4-Leiteranschluss automatisch. Über einen Schließer schaltet das Reiheneinbaugerät, das DIN EN 60669-2-1 sowie DIN EN 60669-2-2 entspricht und 1 Modul belegt. Am Gerät sitzt ein Handschalter mit Zustands-LED, angeschlossen wird über QuickConnect.
    EAN
    3250612369270
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H420
    • Fern­schalter und Zubehör

    Elektronischer Fernschalter, 1 Schließer, 230 V AC, 16 A, 1 Modul EPS410B

    Preis
    71,50 €
    / Stück *
    71,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Elektronischer Fernschalter, 1 Schließer, 230 V AC, 16 A, 1 Modul

    EPS410B

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    • Ruhe­strom
      100 mA
    • Strom­belast­bar­keit bei AC1
      16 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Anschluss
    • Kontaktart
      1 Schließer
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 2.5 mm²
    • Anzahl der Kontakte
      1
    Span­nung
    • Steu­er­span­nung AC
      230 - 230 V
    • Steu­er­span­nung DC
      0 - 0 V
    • Steu­er­span­nung 1
      230 - 230 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 60 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Quick­Connect
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      1,20 W
    • Anzugs­ver­brauch
      5 VA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      18 mm
    • Tiefe
      64 mm
    Beleuch­tung
    • Max. Leuchtstoff­lam­pen­last
      1200 VA
    • Max. Leuchtstoff­lam­pen­last paral­lel­kom­pen­siert
      300 VA
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
      1
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration EPS410B
    PDF
    RoHS Report EPS410B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EPS410B | Hager Deutschland

      Produktbild EPS410B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EPS410B | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EPS410B

      Elektronischer Fernschalter 1S 230V

      PDF
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung für Fernschalter | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung für Fernschalter

      Konformitätserklärung International 2019-10-24

      PDF
      107,23 kB
      Bild Konformitätserklärung für Fernschalter 1F 230 V | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung für Fernschalter 1F 230 V

      Konformitätserklärung International 2022-03-04

      PDF
      134,78 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EPN520 - Fernschalter 2 Schließer 230V AC 110V DC 16A 1PLE
      EPN520
      Fernschalter 2 Schließer 230V AC 110V DC 16A 1PLE
      Preis
      59,30 €
      / Stück *
      59,30 €
      / Stück *
    • 2
      EP411 - Elektronischer Fernschalter 1S 8 bis 24V AC/DC
      EP411
      Elektronischer Fernschalter 1S 8 bis 24V AC/DC
      Preis
      57,80 €
      / Stück *
      57,80 €
      / Stück *
    • 3
      EPN515 - Fernschalter 1 Schließer und 1 Öffner 230V AC 110V DC 16A 1PLE
      EPN515
      Fernschalter 1 Schließer und 1 Öffner 230V AC 110V DC 16A 1PLE
      Preis
      53,60 €
      / Stück *
      53,60 €
      / Stück *
    • 4
      EPN053 - Zubehör Fernschalter Steuerung durch Dauersignal EIN/AUS
      EPN053
      Zubehör Fernschalter Steuerung durch Dauersignal EIN/AUS
      Preis
      31,20 €
      / Stück *
      31,20 €
      / Stück *
    • 5
      EPN525 - Fernschalter 2 Schließer und 2 Öffner 230V AC 110V DC 16A 2PLE
      EPN525
      Fernschalter 2 Schließer und 2 Öffner 230V AC 110V DC 16A 2PLE
      Preis
      98,80 €
      / Stück *
      98,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Elektronischer Fernschalter 1S 230V

    Elektronischen Fernschalter nach DIN EN 60669-2-1 (VDE 0632-2-1) und DIN EN 60669-2-2 (VDE 0632-2-2) zur Impulssteuerung von Beleuchtungsstromkreisen bis 16 A, mit Handschalter am Gerät mit Zustands-LED und automatische Erkennung für 3- oder 4-Leiteranschluss.

    Bemessungsstrom IN: 16 A
    Ruhestrom: 100 mA
    Anzahl Module: 1
    Kontaktart: 1 Schließer
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 2.5 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 2.5 mm²
    Anzahl der Kontakte: 1
    Steuerspannung AC: 230 - 230 V
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Betriebstemperatur: -20 - 60 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -10 - 50 °C
    Anschlussart: QuickConnect

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: EPS410B
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG