The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Fern­schalter und Zubehör
    • EPN510
    Der Fernschalter dient als Stromstoßschalter mit einem Schließer, unterstützt 230V AC und ist für Ströme bis 16A ausgelegt. Mit seiner 1 Platzeinheit (PLE) Kompaktheit ist er ideal für die Installation in Verteilern. Dieses Stromstoßrelais ermöglicht die Fernsteuerung von Beleuchtungen und anderen elektrischen Verbrauchern, was zu einer effizienteren Energieverwaltung führt.
    EAN
    3250612369614
    Marke
    Hager
    VPE
    12 Stück
    Preisgruppe
    H420
    • Fern­schalter und Zubehör

    Fernschalter / Stromstoßschalter mit 1 Schließer 230V, AC, 16A, 1PLE EPN510

    Preis
    47,00 €
    / Stück *
    47,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Fernschalter / Stromstoßschalter mit 1 Schließer 230V, AC, 16A, 1PLE

    EPN510

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 4 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
    • EPN053

      Zubehör Fernschalter Steuerung durch Dauersignal EIN/AUS

      31,20 €  / Stück*
    • EPN052

      Zubehör Fernschalter Mehrstufenzentralsteuerung

      54,50 €  / Stück*
    • EPN051

      Hilfskontakt für Fernschalter 1 Schließer und 1 Öffner 2A 250V

      31,20 €  / Stück*
    • EPN050

      Zubehör Fernschalter Zentralsteuerung

      54,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    • Ruhe­strom
      6 mA
    • Strom­belast­bar­keit bei AC1
      16 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Anschluss
    • Kontaktart
      1 Schließer
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 10 mm²
    • Anzahl der Kontakte
      1
    Span­nung
    • Steu­er­span­nung AC
      230 - 230 V
    • Steu­er­span­nung DC
      110 - 110 V
    • Steu­er­span­nung 2
      110 - 110 V
    • Steu­er­span­nung 1
      230 - 230 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      250 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      250 - 250 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      1,20 W
    • Anzugs­ver­brauch
      25 VA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      63 mm
    Beleuch­tung
    • Max. Leuchtstoff­lam­pen­last
      800 VA
    • Max. Leuchtstoff­lam­pen­last paral­lel­kom­pen­siert
      900 VA
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
      1
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration EPN510
    PDF
    RoHS Report EPN510
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EPN510 | Hager Deutschland

      Produktbild EPN510

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EPN510 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EPN510

      Fernschalter 1 Schließer 230V AC 16A 1PLE

      PDF
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Datenblatt

      Bild UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager Deutschland

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • Tools & Software

      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      268,69 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EPN520 - Fernschalter 2 Schließer 230V AC 110V DC 16A 1PLE
      EPN520
      Fernschalter 2 Schließer 230V AC 110V DC 16A 1PLE
      Preis
      59,30 €
      / Stück *
      59,30 €
      / Stück *
    • 2
      EP411 - Elektronischer Fernschalter 1S 8 bis 24V AC/DC
      EP411
      Elektronischer Fernschalter 1S 8 bis 24V AC/DC
      Preis
      57,80 €
      / Stück *
      57,80 €
      / Stück *
    • 3
      EPN515 - Fernschalter 1 Schließer und 1 Öffner 230V AC 110V DC 16A 1PLE
      EPN515
      Fernschalter 1 Schließer und 1 Öffner 230V AC 110V DC 16A 1PLE
      Preis
      53,60 €
      / Stück *
      53,60 €
      / Stück *
    • 4
      EPN053 - Zubehör Fernschalter Steuerung durch Dauersignal EIN/AUS
      EPN053
      Zubehör Fernschalter Steuerung durch Dauersignal EIN/AUS
      Preis
      31,20 €
      / Stück *
      31,20 €
      / Stück *
    • 5
      EPN525 - Fernschalter 2 Schließer und 2 Öffner 230V AC 110V DC 16A 2PLE
      EPN525
      Fernschalter 2 Schließer und 2 Öffner 230V AC 110V DC 16A 2PLE
      Preis
      98,80 €
      / Stück *
      98,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Fernschalter 1 Schließer 230V AC 16A 1PLE

    Fernschalter nach DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) und DIN EN 60669-2-2 (VDE 0632-2-2) zur Impulssteuerung mit Kontaktstellungsanzeige, Handbedienung, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.

    Bemessungsstrom IN: 16 A
    Ruhestrom: 6 mA
    Anzahl Module: 1
    Kontaktart: 1 Schließer
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 10 mm²
    Anzahl der Kontakte: 1
    Steuerspannung AC: 230 - 230 V
    Isolationsspannung Ui: 250 V
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Betriebstemperatur: -5 - 40 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
    Anschlussart: Schraubanschluss

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: EPN510
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG