The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Fern­schalter und Zubehör
    • EPN053
    EAN
    3250612360574
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H420
    • Fern­schalter und Zubehör

    Zubehör Fernschalter Steuerung durch Dauersignal EIN/AUS EPN053

    Preis
    31,20 €
    / Stück *
    31,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zubehör Fernschalter Steuerung durch Dauersignal EIN/AUS

    EPN053

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      2 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0,50
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 10 mm²
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      0,10 W
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      8,90 mm
    • Tiefe
      64 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration EPN053
    PDF
    RoHS Report EPN053
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EPN053 | Hager Deutschland

      Produktbild EPN053

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EPN053 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EPN053

      Zubehör Fernschalter Steuerung durch Dauersignal EIN/AUS

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für EPN051 - Zubehör Fernschalter (DE-EN-IT-FR-ES, Stand: 12.2012) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für EPN051 - Zubehör Fernschalter (DE-EN-IT-FR-ES, Stand: 12.2012)

      Montageanleitung da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      104,04 kB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-11-07

      PDF
      315,24 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      257,69 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EPN525 - Fernschalter 2 Schließer und 2 Öffner 230V AC 110V DC 16A 2PLE
      EPN525
      Fernschalter 2 Schließer und 2 Öffner 230V AC 110V DC 16A 2PLE
      Preis
      98,80 €
      / Stück *
      98,80 €
      / Stück *
    • 2
      EPN515 - Fernschalter 1 Schließer und 1 Öffner 230V AC 110V DC 16A 1PLE
      EPN515
      Fernschalter 1 Schließer und 1 Öffner 230V AC 110V DC 16A 1PLE
      Preis
      53,60 €
      / Stück *
      53,60 €
      / Stück *
    • 3
      EPN520 - Fernschalter 2 Schließer 230V AC 110V DC 16A 1PLE
      EPN520
      Fernschalter 2 Schließer 230V AC 110V DC 16A 1PLE
      Preis
      59,30 €
      / Stück *
      59,30 €
      / Stück *
    • 4
      EP411 - Elektronischer Fernschalter 1S 8 bis 24V AC/DC
      EP411
      Elektronischer Fernschalter 1S 8 bis 24V AC/DC
      Preis
      57,80 €
      / Stück *
      57,80 €
      / Stück *
    • 5
      EPN541 - Fernschalter 4 Schließer 24V AC 12V DC 16A 2PLE
      EPN541
      Fernschalter 4 Schließer 24V AC 12V DC 16A 2PLE
      Preis
      98,80 €
      / Stück *
      98,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Zubehör Fernschalter Steuerung durch Dauersignal EIN/AUS

    Zubehör für Fernschalter.

    Bemessungsstrom IN: 2 A
    Anzahl Module: 0,50
    Betriebstemperatur: -5 - 40 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
    Anschlussart: Schraubanschluss
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 10 mm²

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: EPN053
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG