The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Fern­schalter und Zubehör
    • EPN050
    EAN
    3250612360543
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H420
    • Fern­schalter und Zubehör

    Zubehör Fernschalter Zentralsteuerung EPN050

    Preis
    54,50 €
    / Stück *
    54,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zubehör Fernschalter Zentralsteuerung

    EPN050

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      1 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0,50
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 10 mm²
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      0,10 W
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      8,90 mm
    • Tiefe
      58 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration EPN050
    PDF
    RoHS Report EPN050
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EPN050 | Hager Deutschland

      Produktbild EPN050

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EPN050 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EPN050

      Zubehör Fernschalter Zentralsteuerung

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für EPN050 - Zubehör Fernschalter Zentralsteuerung (DE-PT-EN-IT-FR, Stand: 12.2012) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für EPN050 - Zubehör Fernschalter Zentralsteuerung (DE-PT-EN-IT-FR, Stand: 12.2012)

      Montageanleitung da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      125,11 kB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Datenblatt

      Bild UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager Deutschland

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-11-07

      PDF
      315,24 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      257,69 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EPN520 - Fernschalter 2 Schließer 230V AC 110V DC 16A 1PLE
      EPN520
      Fernschalter 2 Schließer 230V AC 110V DC 16A 1PLE
      Preis
      59,30 €
      / Stück *
      59,30 €
      / Stück *
    • 2
      EP411 - Elektronischer Fernschalter 1S 8 bis 24V AC/DC
      EP411
      Elektronischer Fernschalter 1S 8 bis 24V AC/DC
      Preis
      57,80 €
      / Stück *
      57,80 €
      / Stück *
    • 3
      EPN515 - Fernschalter 1 Schließer und 1 Öffner 230V AC 110V DC 16A 1PLE
      EPN515
      Fernschalter 1 Schließer und 1 Öffner 230V AC 110V DC 16A 1PLE
      Preis
      53,60 €
      / Stück *
      53,60 €
      / Stück *
    • 4
      EPN053 - Zubehör Fernschalter Steuerung durch Dauersignal EIN/AUS
      EPN053
      Zubehör Fernschalter Steuerung durch Dauersignal EIN/AUS
      Preis
      31,20 €
      / Stück *
      31,20 €
      / Stück *
    • 5
      EPN525 - Fernschalter 2 Schließer und 2 Öffner 230V AC 110V DC 16A 2PLE
      EPN525
      Fernschalter 2 Schließer und 2 Öffner 230V AC 110V DC 16A 2PLE
      Preis
      98,80 €
      / Stück *
      98,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Zubehör Fernschalter Zentralsteuerung

    Zubehör für Fernschalter.

    Bemessungsstrom IN: 1 A
    Anzahl Module: 0,50
    Betriebstemperatur: -5 - 40 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
    Anschlussart: Schraubanschluss
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 10 mm²

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: EPN050
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG