NEU

Nivellierbare Schwerlastkassette R12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm EKSR120BL25

Preis
942,80 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Mit Boden­be­lags­aus­spa­rung
    Ja
Form
  • Form
    Rund
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    120 mm
  • Einbau­durch­messer
    306 mm
  • Höhe
    97 mm
  • Nivel­lier­be­reich
    120 - 216 mm
  • Nenn­größe
    306 mm
  • Dicke Boden­be­lags­aus­spa­rung
    25 mm
Ausstat­tung
  • Gerä­te­träger zur Aufnahme von Gerä­te­be­cher
    Ja
  • Anzahl der einbau­baren Geräte
    12
  • Anzahl der Gerä­te­be­cher
    3
  • Anzahl der Leitungs­aus­lässe
    0
Einsatz­be­din­gungen
  • Maxi­male Belas­tung
    3 - 20 kN
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Hohl­bo­den­mon­tage
    Ja
  • Geeignet für Doppel­bo­den­einbau
    Ja
Anlei­tung
  • Boden­pflege
    Nass
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Edelstahl
Funk­ti­onen
  • Geeignet für Unter­flur­kanal
    Ja
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
  • Schutzart IP im unge­nutzten Zustand
    IP54
  • Einbau­größe (Unter­flur­sy­teme)
    R12
  • Halo­gen­frei
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Nivellierbare Schwerlastkassette R12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung bis 20 kN, rund, bestehend aus Kassettenrahmen, Blind-Kassettendeckel, Dichtung. Einsetzbar für alle Bodenaufbauarten in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken oder nass gepflegten Böden. Die Dichtung ist austauschbar um die Schutzart dauerhaft gewährleisten zu können. Für den Einbau von stufenweise absenkbaren Gerätebechern, für bis zu 12 Geräte 45 x 45 mm. Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2.

Mit Bodenbelagsaussparung: Ja
Form: Rund
Einbautiefe: 120 mm
Einbaudurchmesser: 306 mm
Höhe: 97 mm
Nivellierbereich: 120 - 216 mm
Nenngröße: 306 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung: 25 mm
Einbaugröße (Unterflursyteme): R12
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher: Ja
Maximale Belastung: 3 - 20 kN
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12
Anzahl der Gerätebecher: 3
Anzahl der Leitungsauslässe: 0
Geeignet für Hohlbodenmontage: Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau: Ja
Bodenpflege: Nass
Werkstoff: Edelstahl
Halogenfrei: Ja
Geeignet für Unterflurkanal: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EKSR120BL25
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.