Auslauf

Schwerlastkassette blind 20kN R06 rund 215mm Höhe innen/außen 23/34mm EKSR0620BL

EAN
4012002245842
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.EKSR060BL25

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Nivel­lierset 3 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Mit Boden­be­lags­aus­spa­rung
    Ja
Form
  • Form
    Rund
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    105 mm
  • Einbau­durch­messer
    215 mm
  • Höhe
    105 mm
  • Nenn­größe
    215 mm
  • Dicke Boden­be­lags­aus­spa­rung
    23 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Gerä­te­be­cher
    0
  • Anzahl der Leitungs­aus­lässe
    0
Einsatz­be­din­gungen
  • Maxi­male Belas­tung
    3 - 15 kN
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Hohl­bo­den­mon­tage
    Ja
  • Geeignet für Doppel­bo­den­einbau
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Edelstahl
  • Farbe
    Edelstahl
Funk­ti­onen
  • Geeignet für Unter­flur­kanal
    Ja
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
  • Schutzart IP
    IP20
  • Einbau­größe (Unter­flur­sy­teme)
    R06
  • Halo­gen­frei
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.