The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Aufputz­wand IP20
    • Ther­mo­state und Tempe­ra­tur­fühler
    • EK087
    EAN
    3250612310876
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    • Ther­mo­state und Tempe­ra­tur­fühler

    Fußbodentemperaturfühler für TX320 EK087

    Preis
    34,50 €
    / Stück *
    34,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Fußbodentemperaturfühler für TX320

    EK087

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -30 - 90 °C
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    Kabel
    • Länge des Anschluss­ka­bels
      4000 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration EK087
    PDF
    RoHS Report EK087
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EK087 | Hager Deutschland

      Produktbild EK087

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EK087 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EK087

      Fußbodentemperaturfühler für TX320

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2022-02-22 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2022-02-22

      PDF
      426,33 kB
      Bild Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2023-06-06 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2023-06-06

      PDF
      296,41 kB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-07-28 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-07-28

      PDF
      314,62 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EK090 - Fußbodentemperaturfühler für TE3xx und Berker Sensorik
      EK090
      Fußbodentemperaturfühler für TE3xx und Berker Sensorik
      Preis
      39,50 €
      / Stück *
      39,50 €
      / Stück *
    • 2
      EK088 - Temperaturfühler AP IP55 für TE3xx und Berker Sensorik
      EK088
      Temperaturfühler AP IP55 für TE3xx und Berker Sensorik
      Preis
      59,40 €
      / Stück *
      59,40 €
      / Stück *
    • 3
      WDN9031 - Fußbodentemperaturfühler / Fernfühler Hauselektronik
      WDN9031
      Fußbodentemperaturfühler / Fernfühler Hauselektronik
      Preis
      33,50 €
      / Stück *
      33,50 €
      / Stück *
    • 4
      EK083 - Temperaturfühler universal
      EK083
      Temperaturfühler universal
      Preis
      63,00 €
      / Stück *
      63,00 €
      / Stück *
    • 5
      EK051 - Raumthermostat, Bi-Metall, mit Schliesser-Kontakt und Ein/Aus-Schalter
      EK051
      Raumthermostat, Bi-Metall, mit Schliesser-Kontakt und Ein/Aus-Schalter
      Preis
      53,80 €
      / Stück *
      53,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Fußbodentemperaturfühler für TX320

    Fußbodentemperaturfühler zum Anschluss an denTemperaturregler TX320.

    Betriebstemperatur: -30 - 90 °C
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP54

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EK087
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG