The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Aufputz­wand IP20
    • Ther­mo­state und Tempe­ra­tur­fühler
    • EK086
    EAN
    3250612310869
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H410
    • Ther­mo­state und Tempe­ra­tur­fühler

    Temperaturfühler im AP-Gehäuse IP65 EK086

    Preis
    77,00 €
    / Stück *
    77,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Temperaturfühler im AP-Gehäuse IP65

    EK086

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Tiefe
      64 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -30 - 50 °C
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP65
    Kabel
    • Länge des Anschluss­ka­bels
      0

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration EK086
    PDF
    RoHS Report EK086
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EK086 | Hager Deutschland

      Produktbild EK086

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EK086 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EK086

      Temperaturfühler im AP-Gehäuse IP65

      PDF
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-10-29

      PDF
      50,46 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-09-23 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-09-23

      PDF
      251,09 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDN9031 - Fußbodentemperaturfühler / Fernfühler Hauselektronik
      WDN9031
      Fußbodentemperaturfühler / Fernfühler Hauselektronik
      Preis
      34,80 €
      / Stück *
      34,80 €
      / Stück *
    • 2
      EK088 - Temperaturfühler AP IP55 für TE3xx und Berker Sensorik
      EK088
      Temperaturfühler AP IP55 für TE3xx und Berker Sensorik
      Preis
      60,90 €
      / Stück *
      60,90 €
      / Stück *
    • 3
      EK090 - Fußbodentemperaturfühler für Raum-/Uhrenthermostat
      EK090
      Fußbodentemperaturfühler für Raum-/Uhrenthermostat
      Preis
      40,20 €
      / Stück *
      40,20 €
      / Stück *
    • 4
      EK083 - Temperaturfühler universal
      EK083
      Temperaturfühler universal
      Preis
      64,10 €
      / Stück *
      64,10 €
      / Stück *
    • 5
      EK087 - Fußbodentemperaturfühler für TX320
      EK087
      Fußbodentemperaturfühler für TX320
      Preis
      35,40 €
      / Stück *
      35,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Temperaturfühler im AP-Gehäuse IP65

    Außentemperaturfühler zum Anschluss an den Universal Temperatursensor TE001.

    Tiefe: 64 mm
    Betriebstemperatur: -30 - 50 °C
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP65

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: EK086
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG