![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Schaltuhr elektromechanisch ohne Gangreserve Tagesuhr 1W 16A, 2 PLE EH210
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.
Technische Merkmale
-
Anzahl Kanäle1
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Leistungsaufnahmen Betrieb0,50 VA
-
230 V Glüh- und Halogenlampen1000 W
-
Verlustleistung bei Volllast1 W
-
Anzahl Funktionskanäle1
-
Anzahl der Kontakte1
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 4 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1 - 4 mm²
-
Betriebstemperatur-10 - 55 °C
-
Anzahl Module2
-
Höhe90 mm
-
Breite36 mm
-
Tiefe58 mm
-
Schaltart/VarianteWechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer
-
MontageartZur Montage Auf DIN-Hutschiene
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
Max. Strom (cos phi 0,6)3 A
-
Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC150000
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild EH210
-
Montageanleitung
Betriebsanleitung für EH209, EH210, EH271 - Elektromechanische Schaltuhr Tagesuhr/Wochenuhr (DE-RU-PT-EN-IT-FR-ES-PL-NL, Stand: 05.2019)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ru-RU, sv-SE 2019-05-31
PDF3,56 MB -
Bestellhilfe
Kleinverteiler und Modulargeräte
Bestellhilfe de-DE 2023-11-17
PDF7,45 MB -
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Tools de-DE 2023-09-14
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266758/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT1_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.