The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schalt- und Melde­ge­räte
  • Schalt­uhren Analog - Digital
  • EGN200
  • Schalt­uhren Analog - Digital

Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr für Hutschiene mit Bluetooth, 2-Kanal EGN200

Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr, 2-Kanal, beleuchtbares Display, Bluetooth, App-Steuerung. Funktionen: Tages-, Wochen-, Jahres-, Astro-Uhr, Dämmerungsschalter. Programmierbar via Gerät/App, inkl. automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung, Feiertagsanpassung. Nulldurchgangsschaltung minimiert Kontaktbelastung. Gangreserve ca. 10 Jahre. Bluetooth 4.2, KNX Funk RF quicklink.
EAN
3250617579919
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H440
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Hager Mood App - Zur Installation und Konfiguration von Zeitschaltuhren
Preis
224,10 €
/ Stück *
224,10 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr für Hutschiene mit Bluetooth, 2-Kanal

EGN200

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Hellig­keits­sensor 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Hellig­keits­sensor
  • EEN002

    Einbaufühler EEN10x für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x

    28,30 €  / Stück*
  • EEN003

    Aufbaufühler für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x

    28,30 €  / Stück*

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 240 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 230 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Leis­tung
  • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
    2300 W
Beleuch­tung
  • Max. Last Leuchtstoff­lampe in Reihe
    1000 W
  • Max. Leuchtstoff­lam­pen­last paral­lel­kom­pen­siert
    400 VA
Funk­ti­onen
  • Gang­re­serve in Jahren
    10 y
  • Mit Netz­syn­chro­ni­sa­tion
    Nein
  • Mit Quartz Synchro­ni­sa­tion
    Ja
  • Anzahl Funk­ti­ons­ka­näle
    2
Ausstat­tung
  • Genau­ig­keit pro Tag
    0,25 s
  • Mit Impuls­pro­gram
    Ja
  • Anzahl Kanäle
    2
Anschluss
  • Kontaktart
    1x Wechsler
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    0.2 - 2.5 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    0.2 - 4 mm²
Einstel­lungen
  • Tages­pro­gramm
    Ja
  • Wochen­pro­gramm
    Ja
  • Jahres­pro­gramm
    Ja
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - +45 °C
Texte
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemme
Abmes­sungen
  • Höhe
    90 mm
  • Breite
    35,80 mm
  • Tiefe
    61,60 mm
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Mindes­t­in­ter­vall zwischen 2 Schalt­zei­chen
    1 min
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-20
PDF
875,51 kB
REACH declaration EGN200
PDF
RoHS Report EGN200
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild EGN200 | Hager Deutschland

    Produktbild EGN200

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt EGN200 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt EGN200

    Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 2-Kanal

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für EGN200-EGN400 - Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth (DE, 2020-02) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für EGN200-EGN400 - Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth (DE, 2020-02)

    EGN200/400 Ausführliche Bedienungsanleitung

    PDF
    1,39 MB
    Bild Bedienungsanleitung de-DE 2018-11-14 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung de-DE 2018-11-14

    PDF
    2,74 MB
    Bild Bedienungsanleitung en-GB 2018-11-14 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung en-GB 2018-11-14

    PDF
    2,72 MB
    Bild Bedienungsanleitung en-GB 2021-09-17 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung en-GB 2021-09-17

    PDF
    1,35 MB
    Bild Bedienungsanleitung en-GB 2021-10-15 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung en-GB 2021-10-15

    PDF
    850,41 kB
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für EGN200-EGN400 - Multifunktions-Zeitschaltuhr, Bluetooth (FR-DE, 2020-05) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für EGN200-EGN400 - Multifunktions-Zeitschaltuhr, Bluetooth (FR-DE, 2020-05)

    EGN200/400 Bedienungsanleitung Verpackung

    PDF
    1,42 MB
  • Produktanhang

    Bild Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Deutschland

    Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

    Produktanhang International 2020-01-01

    PDF
    1,18 MB
  • Endverbraucher Kurzanleitung

    Bild Endverbraucher Kurzanleitung de-DE 2017-03-17 | Hager Deutschland

    Endverbraucher Kurzanleitung de-DE 2017-03-17

    PDF
    7,48 MB
    Bild Endverbraucher Kurzanleitung en-GB 2017-03-17 | Hager Deutschland

    Endverbraucher Kurzanleitung en-GB 2017-03-17

    PDF
    7,29 MB
  • Handbuch

    Bild Handbuch de-DE 2022-06-28 | Hager Deutschland

    Handbuch de-DE 2022-06-28

    PDF
    7,48 MB
    Bild Handbuch en-GB 2022-06-24 | Hager Deutschland

    Handbuch en-GB 2022-06-24

    PDF
    7,29 MB
    Bild Handbuch fr-FR 2022-06-28 | Hager Deutschland

    Handbuch fr-FR 2022-06-28

    PDF
    7,52 MB
  • Technische Broschüre

    Bild Zeitschaltuhren | Hager Deutschland

    Zeitschaltuhren

    Gut in der Zeit (21DE0027)

    PDF
    3,07 MB
  • Tools

    Bild Hager Mood App - Zur Installation und Konfiguration von Zeitschaltuhren | Hager Deutschland

    Hager Mood App - Zur Installation und Konfiguration von Zeitschaltuhren

    Programmieren Sie in vier Schritten die Hager Zeitschaltuhren (EGNxx).

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-05-11

    PDF
    124,59 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2023-04-20 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-04-20

    PDF
    269,42 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2023-04-20 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-04-20

    PDF
    316,29 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    EG103D - Wochenschaltuhr, 1 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, digital, DCF77
    EG103D
    Wochenschaltuhr, 1 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, digital, DCF77
    Preis
    212,90 €
    / Stück *
    212,90 €
    / Stück *
  • 2
    EHN110 - Schaltuhr elektromechanisch ohne Gangreserve Tagesuhr 1W 16A
    EHN110
    Schaltuhr elektromechanisch ohne Gangreserve Tagesuhr 1W 16A
    Preis
    67,20 €
    / Stück *
    67,20 €
    / Stück *
  • 3
    EGN103 - Wochenschaltuhr, 1 Wechsler, 16A, 2 PLE, digitale Schaltuhr für Hutschiene
    EGN103
    Wochenschaltuhr, 1 Wechsler, 16A, 2 PLE, Digital
    Preis
    122,40 €
    / Stück *
    122,40 €
    / Stück *
  • 4
    EHN010 - Elektromechanische Schaltuhr ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A
    EHN010
    Elektromechanische Schaltuhr ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A
    Preis
    67,20 €
    / Stück *
    67,20 €
    / Stück *
  • 5
    EGN100 - Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr für Hutschiene mit Bluetooth, 1-Kanal
    EGN100
    Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal
    Preis
    174,00 €
    / Stück *
    174,00 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 2-Kanal

Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr 2-Kanal mit beleuchtbarem Display, integrierter Bluetooth Funktion und App Programmierung zur zeit-, helligkeits- und ortsabhängigen Steuerung.
Nutzbar als Tages-, Wochen,- Jahres- und Astro-Uhr zusätzlich mit integrierter Dämmerungsschalterfunktion. Ausnahmensteuerung durch verdrahteten externen Schalter/Taster oder KNX Funkschalter/-taster.
Programmierung am Gerät oder über App: Uhrzeit und Datum (werkseitig eingestellt), automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Feiertags- und Schulferienzeiten ortsabhängig auswählbar, Sperrung des Zugriffes über App oder Tastenkombination, temporäre und permanente Ausnahmesteuerung Ein/Aus/Impuls. Programme sind in der App erstellbar, von bereits benutzten Vorlagen übernehmbar oder Ausnahmen aktivierbar. Zur Weitergabe und externen Speicherung des Programms kann optional ein Portal benutzt werden. Balkenanzeige zur schnellen Erkennung des Programms.
Reduzierung der Kontaktbelastung durch Nulldurchgangsschaltung.
Hinweis: Kommunikationsprotokoll ab Version Bluetooth 4.2 und KNX Funk RF quicklink. Dämmerungsschalterfunktion über Helligkeits-Einbau oder -Aufbaufühler ist nicht enthalten.

Nennspannung: 230 - 240 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W
Max. Last Leuchtstofflampe in Reihe: 1000 W
Gangreserve in Jahren: 10 y
Genauigkeit pro Tag: 0,25 s
Kontaktart: 1x Wechsler
Betriebstemperatur: -5 - +45 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.2 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.2 - 4 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EGN200
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG