The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Dämme­rungs­schalter und Zubehör
    • EEN100
    Dämmerungsschalter für Reiheneinbau/Aufputz mit Photozelle misst Beleuchtungsstärke und regelt basierend darauf das Ein- oder Ausschalten von Stromkreisen. Zwei Helligkeitsbereiche wählbar, Verzögerungszeiten für EIN/AUS einstellbar. Schaltmodi: Dauer EIN/AUS, Automatik, Test. Features: Schaltzustandsanzeige, Anschlussfehler- und Kontaktanzeige. Inklusive Aufbaufühler EEN003. Ideal für energiesparende Lichtsteuerung und Sicherheitsbeleuchtung.
    EAN
    3250617579308
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H410
    • Dämme­rungs­schalter und Zubehör

    Dämmerungsschalter Set mit Dämmerungssensor / Aufbaufühler EEN003 EEN100

    Preis
    154,80 €
    / Stück *
    154,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Dämmerungsschalter Set mit Dämmerungssensor / Aufbaufühler EEN003

    EEN100

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Hellig­keits­sensor 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Hellig­keits­sensor
    • EEN002

      Einbaufühler EEN10x für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x

      29,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    Einstel­lungen
    • Einschalt­ver­zö­ge­rungs­zeit
      60 s
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - +45 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - +70 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 6 mm²
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Texte
    • Monta­geart
      Zur Montage Auf DIN-Hutschiene, AufbAu­fühler für Wand- und Decken­mon­tage
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    Elek­tri­scher Strom
    • Schaltstrom
      10 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC1
      10 A
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      17,80 mm
    • Tiefe
      65 mm
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V +10%/-15%
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme (VA)
      0,30 VA
    Beleuch­tung
    • Hellig­keits­mess­be­reich
      5 - 2000 lx

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration EEN100
    PDF
    RoHS Report EEN100
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EEN100 | Hager Deutschland

      Produktbild EEN100

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EEN100 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EEN100

      Dämmerungsschalter mit Aufbaufühler EEN003

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für EEN002, EEN100 - Dämmerungsschalter mit Aufbau-/Einbaufühler, Aufbaufühler für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x (DE-PT-EN-IT-FR-ES, Stand: 09.2017) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für EEN002, EEN100 - Dämmerungsschalter mit Aufbau-/Einbaufühler, Aufbaufühler für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x (DE-PT-EN-IT-FR-ES, Stand: 09.2017)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29

      PDF
      1,38 MB
    • Datenblatt

      Bild UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch | Hager Deutschland

      UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch

      Datenblatt en-GB 2024-03-22

      PDF
      166,33 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-09-16

      PDF
      127,59 kB
      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      389,86 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EE702 - Dämmerungsschalter Komfort zur Aufputz-Montage
      EE702
      Dämmerungsschalter Komfort zur Aufputz-Montage
      Preis
      131,90 €
      / Stück *
      131,90 €
      / Stück *
    • 2
      EEN101 - Dämmerungsschalter, Dämmerungssensor mit Einfbaufühler EEN002
      EEN101
      Dämmerungsschalter mit Einfbaufühler EEN002
      Preis
      154,80 €
      / Stück *
      154,80 €
      / Stück *
    • 3
      EEN003 - Aufbaufühler für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x
      EEN003
      Aufbaufühler für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x
      Preis
      29,80 €
      / Stück *
      29,80 €
      / Stück *
    • 4
      EE701 - Dämmerungsschalter Kompakt zur Aufputz-Montage
      EE701
      Dämmerungsschalter Kompakt zur Aufputz-Montage
      Preis
      107,50 €
      / Stück *
      107,50 €
      / Stück *
    • 5
      EEN002 - Einbaufühler EEN10x für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x
      EEN002
      Einbaufühler EEN10x für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x
      Preis
      29,80 €
      / Stück *
      29,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Dämmerungsschalter mit Aufbaufühler EEN003

    Dämmerungsschalter misst über eine Photozelle die Beleuchtungsstärke und schaltet in Abhängigkeit vom gemessenen und eingestellten Wert einen Stromkreis ein oder aus mit zusätzlicher Schaltzustandsanzeige. Messung in zwei Helligkeitsbereichen und Einstellung der EIN/AUS Verzögerungszeit. Schalter für Dauer EIN/AUS oder Automatik-/Testbetrieb. Integrierte Anschlussfehler- und Kontaktanzeige für den Fühler. Lieferung im Set mit einem Aufbaufühler EEN003.

    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Einschaltverzögerungszeit: 60 s
    Betriebstemperatur: -5 - +45 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -25 - +70 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 6 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 6 mm²
    Anzahl Module: 1

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EEN100
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG