The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Dämme­rungs­schalter und Zubehör
    • EE701
    EAN
    3250612257010
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H410
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Dämme­rungs­schalter und Zubehör

    Dämmerungsschalter Kompakt zur Aufputz-Montage EE701

    Preis
    105,70 €
    / Stück *
    105,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Dämmerungsschalter Kompakt zur Aufputz-Montage

    EE701

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      1000 W
    • Glüh­lam­pen­last
      0 - 1000 W
    Einstel­lungen
    • Ausschalt­ver­zö­ge­rungs­zeit
      120 s
    • Einschalt­ver­zö­ge­rungs­zeit
      40 s
    Einsatz­be­din­gungen
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -30 - +60 °C
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - +45 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1 - 4 mm²
    • Kontaktart
      1NO
    • Leiter­quer­schnitt
      1 - 4 mm²
    Texte
    • Monta­geart
      Mit Rohr­schelle für Mast­be­fes­ti­gung, Montage Auf UP-Dose möglich, Für Wand- und Mast­mon­tage
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    Elek­tri­scher Strom
    • Schaltstrom
      8 A
    Abmes­sungen
    • Höhe
      95 mm
    • Breite
      80 mm
    • Tiefe
      42,50 mm
    Beleuch­tung
    • Hellig­keits­mess­be­reich
      10 - 30 lx
    • Max. Leuchtstoff­lam­pen­last
      400 VA
    • Schaltschwelle
      10 - 30 lx
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V +10%/-15%
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Verwendbar mit Bewe­gungs­melder
      Ja
    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Lichtsensor einge­baut
    Kabel
    • Kabel­länge
      0,10 m

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Compact twilight switch enhanced 16A (English)
    PDF
    388,00 kB
    REACH declaration EE701
    PDF
    RoHS Report EE701
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EE701 | Hager Deutschland

      Produktbild EE701

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EE701 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EE701

      Dämmerungsschalter Kompakt zur Aufputz-Montage

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für EE701 - Dämmerungsschalter Komfort zur Aufputz-Montage (DE-EN-FR-NL, Stand: 03.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für EE701 - Dämmerungsschalter Komfort zur Aufputz-Montage (DE-EN-FR-NL, Stand: 03.2017)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16

      PDF
      2,36 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2020-03-06

      PDF
      106,74 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-02-13 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-02-13

      PDF
      312,31 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EEN100 - Dämmerungsschalter Set mit Dämmerungssensor / Aufbaufühler EEN003
      EEN100
      Dämmerungsschalter mit Aufbaufühler EEN003
      Preis
      152,20 €
      / Stück *
      152,20 €
      / Stück *
    • 2
      EEN003 - Aufbaufühler für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x
      EEN003
      Aufbaufühler für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x
      Preis
      29,30 €
      / Stück *
      29,30 €
      / Stück *
    • 3
      EE702 - Dämmerungsschalter Komfort zur Aufputz-Montage
      EE702
      Dämmerungsschalter Komfort zur Aufputz-Montage
      Preis
      129,70 €
      / Stück *
      129,70 €
      / Stück *
    • 4
      EEN101 - Dämmerungsschalter, Dämmerungssensor mit Einfbaufühler EEN002
      EEN101
      Dämmerungsschalter mit Einfbaufühler EEN002
      Preis
      152,20 €
      / Stück *
      152,20 €
      / Stück *
    • 5
      EEN002 - Einbaufühler EEN10x für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x
      EEN002
      Einbaufühler EEN10x für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x
      Preis
      29,30 €
      / Stück *
      29,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Dämmerungsschalter Kompakt zur Aufputz-Montage

    Kompakter Dämmerungsschalter im Aufputzgehäuse. Über eine Photozelle wird die Beleuchtungsstärke gemessen. In Abhängigkeit vom eingestellten Wert schaltet der Dämmerungsschalter den Stromkreis ein oder aus.

    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    230 V Glüh- und Halogenlampen: 1000 W
    Ausschaltverzögerungszeit: 120 s
    Einschaltverzögerungszeit: 40 s
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 4 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1 - 4 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EE701
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG