The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Schalt­uhren Analog - Digital
    • EEN003W
    EAN
    3250617579896
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H440
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Schalt­uhren Analog - Digital

    Helligkeitssensor Funk, Aufputz EEN003W

    Preis
    85,40 €
    / Stück *
    85,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Helligkeitssensor Funk, Aufputz

    EEN003W

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 50 °C
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      118 mm
    • Breite
      36,80 mm
    • Tiefe
      36,80 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration EEN003W
    PDF
    Hager RoHS Report EEN003W
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EEN003W | Hager Deutschland

      Produktbild EEN003W

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EEN003W | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EEN003W

      Helligkeitssensor Funk, Aufputz

      PDF
    • Betriebsanleitung

      Bild Betriebsanleitung International 2020-02-11 | Hager Deutschland

      Betriebsanleitung International 2020-02-11

      PDF
      2,14 MB
    • Technische Broschüre

      Bild News - Markteinführungen Februar 2021 | Hager Deutschland

      News - Markteinführungen Februar 2021

      Neuheiten der Hager Vertriebsgesellschaft (20DE0190)

      PDF
      44,20 MB
      Bild Zeitschaltuhren | Hager Deutschland

      Zeitschaltuhren

      Gut in der Zeit (21DE0027)

      PDF
      3,07 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EHN111 - Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Tagesuhr 1W 16A
      EHN111
      Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Tagesuhr 1W 16A
      Preis
      135,30 €
      / Stück *
      135,30 €
      / Stück *
    • 2
      EGN100 - Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr für Hutschiene mit Bluetooth, 1-Kanal
      EGN100
      Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal
      Preis
      174,00 €
      / Stück *
      174,00 €
      / Stück *
    • 3
      EGN103 - Wochenschaltuhr, 1 Wechsler, 16A, 2 PLE, digitale Schaltuhr für Hutschiene
      EGN103
      Wochenschaltuhr, 1 Wechsler, 16A, 2 PLE, Digital
      Preis
      122,40 €
      / Stück *
      122,40 €
      / Stück *
    • 4
      EGN200 - Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr für Hutschiene mit Bluetooth, 2-Kanal
      EGN200
      Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 2-Kanal
      Preis
      224,10 €
      / Stück *
      224,10 €
      / Stück *
    • 5
      EHN010 - Elektromechanische Schaltuhr ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A
      EHN010
      Elektromechanische Schaltuhr ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A
      Preis
      67,20 €
      / Stück *
      67,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Helligkeitssensor Funk, Aufputz

    Funk-Helligkeitssensor Aufputz zur drahtlosen Übertragung des gemessenen Helligkeitswertes an mehrere digitale Multifunktions-Zeitschaltuhren EGN100, EGN200 oder EGN400.

    Betriebstemperatur: -20 - 50 °C
    Montage auf: Aufputz

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EEN003W
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG