![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Außenbewegungsmelder Komfort 140° IP55 weiß EE850
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör für Bewegungsmelder 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Ausführung SensorBewegungsmelder
-
Erfassungswinkel140 - 140
-
Einstellbereich Verzögerungszeit5 S - 30 Min
-
Ansprechhelligkeit einstellbar5 - 1000 lx
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Breite91 mm
-
Empfohlene Montagehöhe2,50 - 2,50 m
-
Betriebstemperatur-20 - 55 °C
-
FarbeWeiß
-
WerkstoffKunststoff
-
Schutzart IPIP55
-
Montage aufAufputz
-
Geeignet für AußenbereichJa
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
FunktionAnwesenheitssimulation, Als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar
-
Montageartfür Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild EE850
-
Montageanleitung
Montageanleitung für EE840, EE850, EE860, EE870 - Außenbewegungsmelder IP55 (DE-NO-SV-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 03.2017)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14
PDF1,77 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF40,42 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-06-30
PDF135,12 kB
Ausschreibungstext
Außenbewegungsmelder zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 140° und einer Reichweite von max. 16m bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m. Horizontale Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von +90°/-30° möglich. Erfassung mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät oder Einstellung per optionaler Fernbedienung EE 806 möglich , es kann auch ein Impuls generiert werden. Einstellung der Empfindlichkeit von 20% bis 100% möglich Zusätzlicher potentialfreier Schließkontakt vorhanden. Montage an Wand und Decke möglich. An Ecken mittels optionaler Montageadapter EE855 möglich.
Erfassungswinkel: 140 - 140
Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
Einstellbereich Verzögerungszeit: 5 S - 30 Min
Ansprechhelligkeit einstellbar: 5 - 1000 lx
Frequenz: 50 - 60 Hz
Breite: 91 mm
Empfohlene Montagehöhe: 2,50 - 2,50 m
Betriebstemperatur: -20 - 55 °C
Farbe: Weiß
Werkstoff: Kunststoff
Schutzart IP: IP55
Montage auf: Aufputz
Geeignet für Außenbereich: Ja
Funktion: Anwesenheitssimulation
Als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Montageart: für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EE850
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.