The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • Bewe­gungs­melder für den Innen- und Außen­be­reich
    • Wand­mon­tage
    • EE850
    EAN
    3250612258505
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H540
    • Wand­mon­tage

    Außenbewegungsmelder Komfort 140° IP55 weiß EE850

    Preis
    140,70 €
    / Stück *
    140,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Außenbewegungsmelder Komfort 140° IP55 weiß

    EE850

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Bewe­gungs­melder 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Bewe­gungs­melder
    • EE855

      Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x0, TRE5x0, weiß

      16,60 €  / Stück*
    • EE806

      Fernbedienung IR für Bewegungsmelder Komfort IP55 EE85x/86x/87x/TRE600/WYC5xxC

      42,70 €  / Stück*

    Passend zu

    • EE855

      Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x0, TRE5x0, weiß

      16,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Bewe­gungs­melder
    • Erfas­sungs­winkel
      140 - 140
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      140 - 140
    Einstel­lungen
    • Einstell­be­reich Verzö­ge­rungs­zeit
      5 S - 30 Min
    • Anspre­chemp­find­lich­keit einstellbar
      Ja
    Beleuch­tung
    • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
      5 - 1000 lx
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    Abmes­sungen
    • Breite
      91 mm
    • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
      2,50 - 2,50 m
    • Monta­ge­höhe
      2 - 4 m
    Leis­tung
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      2300 W
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 55 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Glanz­grad
      Matt
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Texte
    • Funk­tion
      Anwe­senheits­si­mu­la­tion, Als Einzel­ge­rät, Haupt- oder Neben­stelle einsetzbar
    • Betriebsart
      Mit 2 Betriebs­ar­ten: zeit- und lich­t­ab­hän­giges Einschalten oder Ansteu­e­rung eines Zeitschal­ters
    • Abde­ckung
      Mit Abde­ck­ele­menten zur Begren­zung des Erfas­sungs­feldes
    • Monta­geart
      für Wand- und Decken­mon­tage, Ecken­mon­tage mit Adapter
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V +10%/-15%
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      16 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      10 m

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration EE850
    PDF
    Hager RoHS Report EE850
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EE850 | Hager Deutschland

      Produktbild EE850

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EE850 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EE850

      Außenbewegungsmelder Komfort 140° IP55 weiß

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für EE840, EE850, EE860, EE870 - Außenbewegungsmelder IP55 (DE-NO-SV-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 03.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für EE840, EE850, EE860, EE870 - Außenbewegungsmelder IP55 (DE-NO-SV-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 03.2017)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14

      PDF
      1,77 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Delcaration of conformity | Hager Deutschland

      Delcaration of conformity

      Konformitätserklärung International 2024-11-22

      PDF
      135,12 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      85421101 - Universal Tastdimmer 1fach (R,L, C, LED), Tragring rund
      85421101
      Universal Tastdimmer 1fach (R, L, C, LED), Tragring rund
      Preis
      105,70 €
      / Stück *
      105,70 €
      / Stück *
    • 2
      85121200 - Relais-Einsatz 1-fach für Taste/Schalter, Dimmer, Zeitschaltuhr, Bewegungsmelder
      85121200
      Relais-Einsatz 1fach
      Preis
      94,40 €
      / Stück *
      94,40 €
      / Stück *
    • 3
      85421201 - Universal Tastdimmer Komfort, Dimmer 1-fach (R,L, C, LED), Tragring rund
      85421201
      Universal Tastdimmer Komfort 1fach (R, L, C, LED), Tragring rund
      Preis
      160,80 €
      / Stück *
      160,80 €
      / Stück *
    • 4
      85421100 - Universal Tastdimmer, Dimmer 1-fach (R,L, C, LED)
      85421100
      Universal Tastdimmer 1fach (R, L, C, LED)
      Preis
      102,70 €
      / Stück *
      102,70 €
      / Stück *
    • 5
      85121201 - Relais-Einsatz, Tragring rund
      85121201
      Relais-Einsatz, Tragring rund
      Preis
      97,10 €
      / Stück *
      97,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Außenbewegungsmelder Komfort 140° IP55 weiß

    Außenbewegungsmelder zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 140° und einer Reichweite von max. 16m bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m. Horizontale Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von +90°/-30° möglich. Erfassung mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät oder Einstellung per optionaler Fernbedienung EE 806 möglich , es kann auch ein Impuls generiert werden. Einstellung der Empfindlichkeit von 20% bis 100% möglich Zusätzlicher potentialfreier Schließkontakt vorhanden. Montage an Wand und Decke möglich. An Ecken mittels optionaler Montageadapter EE855 möglich.

    Erfassungswinkel: 140 - 140
    Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
    Einstellbereich Verzögerungszeit: 5 S - 30 Min
    Ansprechhelligkeit einstellbar: 5 - 1000 lx
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Breite: 91 mm
    Empfohlene Montagehöhe: 2,50 - 2,50 m
    Betriebstemperatur: -20 - 55 °C
    Farbe: Weiß
    Werkstoff: Kunststoff
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
    Montage auf: Aufputz
    Geeignet für Aussenbereich: Ja
    Funktion: Anwesenheitssimulation
    Als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar
    Anschlussart: Mit Schraubklemmen
    Montageart: für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EE850
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG