The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
  • Bewe­gungs­melder für den Innen- und Außen­be­reich
  • Decken­mon­tage
  • EE815
  • Decken­mon­tage

Einbau Präsenzmelder, Bewegungssensor 360° On/Off EE815

Der Präsenzmelder Einbau 360° On/Off bietet eine effiziente Lichtsteuerung für Innenbereiche durch Erfassung bewegender Personen. Geeignet für Hohlwände und abgehängte Decken, deckt er einen Bereich von 7 Metern bei 2,5 Meter Montagehöhe ab. Einstellungen sind direkt am Gerät oder über die Fernbedienung EE807 vornehmbar. Bietet verschiedene Betriebsmodi und ermöglicht die Steuerung über Taster oder Fernbedienung EE808.
EAN
3250617579193
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H540
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
208,10 €
/ Stück *
208,10 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Ähnliche Produkte:

EER501, EER503, EER513

Einbau Präsenzmelder, Bewegungssensor 360° On/Off

EE815

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zubehör für Bewe­gungs­melder 3 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zubehör für Bewe­gungs­melder
  • EEK006

    Schutzkäfig für EE883

    52,30 €  / Stück*
  • EE807

    Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für Einstellungen

    74,40 €  / Stück*
  • EE808

    Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für An/Aus/Dimmen

    59,90 €  / Stück*

Technische Merkmale

Erfas­sung
  • Ausfüh­rung Sensor
    Präsenz­melder
  • Erfas­sungs­winkel
    360 - 360
Einstel­lungen
  • Einstell­be­reich Verzö­ge­rungs­zeit
    1 Min - 1 h
Beleuch­tung
  • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
    5 - 1000 lx
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Abmes­sungen
  • Breite
    80 mm
  • Einbau­tiefe
    70 mm
  • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
    2,5 - 3,5 m
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -10 - 45 °C
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiß
  • Werk­stoff
    Kunststoff
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP41
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Ja
Texte
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
  • Funk­tion
    Nur als Einzel­gerät einsetzbar
  • Monta­geart
    Mit Feder­bü­geln für Decken­einbau

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration EE815
PDF
RoHS Report EE815
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild EE815 | Hager Deutschland

    Produktbild EE815

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt EE815 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt EE815

    Präsenzmelder Einbau 360° On/Off

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungsanleitung für EE815 - Präsenzmelder Einbau 360° On/Off (DE-NL, Stand: 05.2017) | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung für EE815 - Präsenzmelder Einbau 360° On/Off (DE-NL, Stand: 05.2017)

    Montageanleitung de-DE, nl-NL 2009-05-11

    PDF
    4,76 MB
    Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR 2009-05-11 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, fr-FR 2009-05-11

    PDF
    4,76 MB
    Bild Montageanleitung für EE815 - Präsenzmelder Einbau 360° On/Off (DE-EN-FR-NL, Stand: 05.2017) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für EE815 - Präsenzmelder Einbau 360° On/Off (DE-EN-FR-NL, Stand: 05.2017)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-01

    PDF
    2,09 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2021-09-08

    PDF
    128,00 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    EER505 - Einbau Bewegungsmelder Korridor 360°, Schließerkontakt, Erfassung 30x5m
    EER505
    Bewegungsmelder Korridor 360°, Einbau, Schließerkontakt, Erfassung 30x5m
    Preis
    149,90 €
    / Stück *
    149,90 €
    / Stück *
  • 2
    EED515 - Bewegungsmelder Korridor DALI2 360°, Aufputzmontage, Erfassung 30x5m
    EED515
    Bewegungsmelder Korridor DALI2 360°, Aufputzmontage, Erfassung 30x5m
    Preis
    202,90 €
    / Stück *
    202,90 €
    / Stück *
  • 3
    EER518 - Aufputz Bewegungsmelder Highbay 360° Schließerkontakt Erfassunghöhe 8m
    EER518
    Bewegungsm. Highbay 360° Aufputzmontage Schließerkontakt Erfassunghöhe 8m
    Preis
    170,90 €
    / Stück *
    170,90 €
    / Stück *
  • 4
    EED503 - Einbau DALI3 Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Erfassung Ø20m
    EED503
    Präsenz-/ Bewegungsmelder DALI2 360°, Einbau, Erfassung Ø20m
    Preis
    194,30 €
    / Stück *
    194,30 €
    / Stück *
  • 5
    TXC518 - Aufputz Bewegungsmelder Highbay KNX 360°, Erfassunghöhe 8m, für Lichtsteuerung
    TXC518
    Bewegungsmelder Highbay KNX 360°, Aufputzmontage, Erfassunghöhe 8m
    Preis
    222,30 €
    / Stück *
    222,30 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Präsenzmelder Einbau 360° On/Off

Präsenzmelder mit ON/OFF Funktion zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern, mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Zum Einbau in Hohlwänden oder abgehangenen Decken mit einem Erfassungsbereich von 7m im Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe. Grundeinstellung direkt am bereits eingebauten Gerät ohne Demontage möglich oder optional über die Fernbedienung EE807. Auswahl verschiedener Betriebsarten, wie Halbautomatik-/Automatik-/Lern-/Tag-/Flur-/Büro-/Testmodus. Einstellung von zwei Modis bei Spannungsunterbrechung, sowie Aktiv/Passiv Schaltung zum aktivieren bzw. deaktivieren des Lichtschwellwertes in der jeweiligen Erfassungszelle. Ein/Ausschaltung über Taster oder optional erhältliche Fernbedienung EE808 ebenso möglich.

Erfassungswinkel: 360 - 360
Ausführung Sensor: Präsenzmelder
Einstellbereich Verzögerungszeit: 1 Min - 1 h
Ansprechhelligkeit einstellbar: 5 - 1000 lx
Frequenz: 50 - 60 Hz
Breite: 80 mm
Einbautiefe: 70 mm
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 - 3,5 m
Betriebstemperatur: -10 - 45 °C
Farbe: Weiß
Werkstoff: Kunststoff
IP-Klasse (Ingress Protection): IP41
Montage auf: Unterputz
Geeignet für Aussenbereich: Ja
Funktion: Nur als Einzelgerät einsetzbar
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Montageart: Mit Federbügeln für Deckeneinbau

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EE815
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG