Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 100A 300mA Typ A CFA684D

EAN
3250611620822
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H261
Preis
970,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Hutschie­ne­n­a­d­apter 1 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 4 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polart
    3P+N
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    100 A
  • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
    300 mA
  • Schließ- und Abschalt­ver­mögen Idm
    1,25 kA
  • Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Inc nach EN61008-1
    10 kA
  • Nenn­strom bei -25°C
    100 A
  • Nenn­strom bei -20°C
    100 A
  • Nenn­strom bei -15°C
    100 A
  • Nenn­strom bei -10°C
    100 A
  • Nenn­strom bei -5°C
    100 A
  • Nenn­strom bei 0°C
    100 A
  • Nenn­strom bei 5°C
    100 A
  • Nenn­strom bei 10°C
    100 A
  • Nenn­strom bei 15°C
    100 A
  • Nenn­strom bei 20°C
    100 A
  • Nenn­strom bei 25°C
    100 A
  • Nenn­strom bei 30°C
    100 A
  • Nenn­strom bei 35°C
    100 A
  • Nenn­strom bei 40°C
    100 A
  • Nenn­strom bei 45°C
    100 A
  • Nenn­strom bei 50°C
    100 A
  • Nenn­strom bei 55°C
    100 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    100 A
  • Nenn­strom bei 65°C
    95 A
  • Nenn­strom bei 70°C
    90 A
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
    3,60 - 3,60 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
    3,60 - 3,60 Nm
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 400 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    500 V
  • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
    2 kV
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4000 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit nach IEC60947-3
    6000 V
  • Max. Betriebss­pan­nung
    440 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für DIN Schiene
    Ja
Sicherheit
  • Typ des Fehler­strom­schutzes
    A
  • Schutzart IP
    IP20
Instal­la­tion, Montage
  • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    biconnect
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 50 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 35 mm²
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    21,48 W
Einsatz­be­din­gungen
  • Höhe über N.N.
    2000 m
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    10000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    20000
Konnek­ti­vi­tät.
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
  • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen
  • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.