FI-Schalter 2P 6kA 25A 30mA Typ A QC • CDS225D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
  • FI-Schutz­schalter
  • CDS225D

Fehlerstromschutzschalter, FI-Schalter 2-polig 6kA 25A 30mA Typ A QuickConnect

CDS225D

  • FI-Schutz­schalter

Fehlerstromschutzschalter, FI-Schalter 2-polig 6kA 25A 30mA Typ A QuickConnect CDS225D

Fehlerstromschutzschalter, 2-polig, 6 kA, 25 A, 30 mA, Typ A, entspricht DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) und DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11). Ausgestattet mit QuickConnect Klemmen bis 63 A nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11). Integrierte blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige erleichtern die Wartung und Überprüfung. Die Konstruktion ermöglicht einfache Entnahme aus dem Phasenschienenverbund und ist vorbereitet für den Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftung direkt am Gerät möglich.
EAN
3250611610823
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H280
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Preis
98,60 €
/ Stück *
98,60 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Hilfs­schal­ter­block 1 Produkte verfügbar
  • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder 5 Produkte verfügbar
  • Hutschie­ne­n­a­d­apter 1 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 5 weitere Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Hilfs­schal­ter­block
  • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder
  • Hutschie­ne­n­a­d­apter
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
  • Arbeitsstromaus­löser
  • Unter­span­nungs­aus­löser
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
  • Klem­me­n­ab­de­ckung
  • CZ001

    Signalkontakt für Fehlerstromschutzschalter< 125A 2 Schließer + 2 Öffner 6A 240V

    42,10 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • K67E

    Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz

    1,21 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • K67F

    Kabelbrücke NYAF 6 mm², 100mm lang, Gabel, Farbe schwarz

    0,88 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • K67G

    Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz

    1,67 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • K67L

    Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz

    4,05 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • K67M

    Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz

    5,30 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • L061

    Erhöhungsprofil 15mm, 1 Modul

    2,05 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • LZ060

    Distanzstück für Wärmeentlastung

    3,30 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZ203

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

    59,00 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZ204

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

    59,00 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZ205

    Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 48V DC

    59,00 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZ206

    Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

    59,00 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZN175

    Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

    8,20 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZN176

    Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

    6,70 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • CZN005

    Klemmenabdeckungen plombierbar für FI-Schalter 25 bis 63A 2PLE 1 Satz

    7,50 €  / Set*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polart
    1P+N
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    25 A
  • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
    30 mA
  • Schließ- und Abschalt­ver­mögen Idm
    1,50 kA
  • Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Inc nach EN61008-1
    6 kA
  • Nenn­strom bei -25°C
    25 A
  • Nenn­strom bei -20 °C
    25 A
  • Nenn­strom bei -15°C
    25 A
  • Nenn­strom bei -10°C
    25 A
  • Nenn­strom bei -5°C
    25 A
  • Nenn­strom bei 0 °C
    25 A
  • Nenn­strom bei 5°C
    25 A
  • Nenn­strom bei 10°C
    25 A
  • Nenn­strom bei 15°C
    25 A
  • Nenn­strom bei 20 °C
    25 A
  • Nenn­strom bei 25°C
    25 A
  • Nenn­strom bei 30°C
    25 A
  • Nenn­strom bei 35°C
    25 A
  • Nenn­strom bei 40 °C
    25 A
  • Nenn­strom bei 45 °C
    25 A
  • Nenn­strom bei 50 °C
    25 A
  • Nenn­strom bei 55°C
    25 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    25 A
  • Nenn­strom bei 65°C
    25 A
  • Nenn­strom bei 70°C
    16 A
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2,80 - 2,80 Nm
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 230 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    500 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4000 V
  • Max. Betriebss­pan­nung
    253 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für DIN Schiene
    Ja
Sicherheit
  • Typ des Fehler­strom­schutzes
    A
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    25 mm²
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    2,32 W
Einsatz­be­din­gungen
  • Max. Höhe
    2000 m
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    2000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    4000
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    quick­connect
  • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen
Abmes­sungen
  • Höhe
    83 mm
  • Breite
    35 mm
  • Tiefe
    70 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument International 2022-09-26
PDF
345,52 kB
REACH declaration CDS225D (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration CDS225D (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild CDS225D | Hager Deutschland

    Produktbild CDS225D

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13 | Hager Deutschland

    Montageanleitung cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13

    PDF
    1,54 MB
    Bild Montageanleitung für CC2xx, CDxx, CExx, CFxx, CGxx, CJxx - Fehlerstromschutzschalter 2-/4-polig 6kA (CS-DE-RU, Stand: 04.2015) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für CC2xx, CDxx, CExx, CFxx, CGxx, CJxx - Fehlerstromschutzschalter 2-/4-polig 6kA (CS-DE-RU, Stand: 04.2015)

    Montageanleitung cs-CZ, de-DE, ru-RU 2015-04-07

    PDF
    1,49 MB
  • Bestellhilfe

    Bild Kleinverteiler und Modulargeräte | Hager Deutschland

    Kleinverteiler und Modulargeräte

    Bestellübersicht November 2023 (23DE0244)

    PDF
    7,45 MB
  • Produktinformation

    Bild Fehlerstromschutzschalter | Hager Deutschland

    Fehlerstromschutzschalter

    für jede Anwendung der richtige Typ (21DE0241)

    PDF
    3,81 MB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Tools

    Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Produktlizenz

    Bild Licence for GERMANY | Hager Deutschland

    Licence for GERMANY

    Produktlizenz International 2019-09-20

    PDF
    279,18 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-01-15 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-01-15

    PDF
    679,35 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    CCA216D - Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 16A 10mA Typ A
    CCA216D
    Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 16A 10mA Typ A
    Preis
    144,50 €
    / Stück *
    144,50 €
    / Stück *
  • 2
    CCA225D - Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 25A 10mA Typ A
    CCA225D
    Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 25A 10mA Typ A
    Preis
    91,20 €
    / Stück *
    91,20 €
    / Stück *
  • 3
    CDA216D - Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 16A 30mA Typ A
    CDA216D
    Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 16A 30mA Typ A
    Preis
    149,00 €
    / Stück *
    149,00 €
    / Stück *
  • 4
    CDA225D - Fehlerstromschutzschalter, FI-Schutzschalter 2-polig 6kA 25A 30mA Typ A
    CDA225D
    Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 25A 30mA Typ A
    Preis
    94,00 €
    / Stück *
    94,00 €
    / Stück *
  • 5
    CDA240D - Fehlerstromschutzschalter, FI-Schutzschalter 2-polig 6kA 40A 30mA Typ A
    CDA240D
    Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 40A 30mA Typ A
    Preis
    106,50 €
    / Stück *
    106,50 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 25A 30mA Typ A QuickConnect

Fehlerstrom-Schutzschalter nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) und DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11), QuickConnect Klemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) am Zugang bis 63 A, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Polart: 1P+N
Nennstrom: 25 A
Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
Isolationsspannung Ui: 500 V
Anzahl Module: 2
Typ des Fehlerstromschutzes: A
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1 - 16 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : CDS225D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG