![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 100A 30mA Typ A CD484D
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung: CDA684D
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Hilfsschalterblock 1 Produkte verfügbar
-
Zu- und Abgangskabelbaum 3 Produkte verfügbar
-
Arbeitsstromauslöser 2 Produkte verfügbar
-
Unterspannungsauslöser 2 Produkte verfügbar
-
Verriegelungsfunktionen 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 1 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Polart4P
-
Nennstrom100 A
-
Bemessungsfehlerstrom Idn30 mA
-
Schließ- und Abschaltvermögen Idm1,50 kA
-
Bemessungskurzschlussstrom Inc nach EN61008-16 kA
-
Nennstrom bei -25°C100 A
-
Nennstrom bei -20°C100 A
-
Nennstrom bei -15°C100 A
-
Nennstrom bei -10°C100 A
-
Nennstrom bei -5°C100 A
-
Nennstrom bei 0°C100 A
-
Nennstrom bei 5°C100 A
-
Nennstrom bei 10°C100 A
-
Nennstrom bei 15°C100 A
-
Nennstrom bei 20°C100 A
-
Nennstrom bei 25°C100 A
-
Nennstrom bei 30°C100 A
-
Nennstrom bei 35°C100 A
-
Nennstrom bei 40°C100 A
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme3,30 - 3,30 Nm
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme3,30 - 3,30 Nm
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit4000 V
-
Max. Betriebsspannung440 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Anzahl Module4
-
Typ des FehlerstromschutzesA
-
Schutzart IPIP20
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
-
Nominales Drehmoment3,30 - 3,30 Nm
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 50 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 35 mm²
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom30,20 W
-
Höhe über N.N.2000 m
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele2000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele4000
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Höhe86 mm
-
Breite70 mm
-
Tiefe70 mm
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild CD484D
-
Montageanleitung
Montageanleitung für CD48xx, CDC4xx, CEC4xx, CF48xx, CG48xx, CJG4xx, CP48xx - Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA Typ A (DE-RU-FR-CS, Stand: 05.2017)
Montageanleitung cs-CZ, fr-FR, de-DE, ru-RU 2014-10-03
PDF909,35 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-11-23
PDF587,84 kB
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266758/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT1_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.