The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • BRS6517019010

Brüstungskanal-Unterteil Stahl, BRS, 68x170mm, Oberteil 80mm, Reinweiß BRS6517019010

Entdecken Sie das Brüstungskanal-Unterteil BRS von Hager, ein innovatives Produkt für alle Elektriker. Mit den Abmessungen von 68x170mm und passend für 80-mm-Oberteile bietet dieser Brüstungskanal aus Stahlblech eine optimale Leitungsverlegung und ist leicht zu installieren. Dank des robusten Designs in Reinweiß passt dieses Modell perfekt in jede Arbeitsumgebung. Profitieren Sie von der Qualität und Zuverlässigkeit von Hager Produkten, um effizientere Installationen zu gewährleisten.
EAN
4012740216067
Marke
Hager
VPE
8 m
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Ähnliche Produkte:

BRS6517019016

Brüstungskanal-Unterteil Stahl, BRS, 68x170mm, Oberteil 80mm, Reinweiß

BRS6517019010

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schall­bar­riere 1 Produkte verfügbar
  • Trenn­wand 3 Produkte verfügbar
  • Kupp­lung 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Schall­bar­riere
  • Trenn­wand
  • Kupp­lung
  • L5804

    Schallbarriere mit Zöpfe (15 Teile)

    43,40 €  / Stück*
  • TWS70VERZ

    Trennwand für Kanäle ohne C-Profil zu BRS/LFS/FWKP ab Höhe 60mm aus Stahlblech

    7,70 €  / m*
  • G1612

    Trennwand für Kanäle ohne C-Profil mit Stanzpfeifen BRS/LFS

    9,00 €  / m*
  • G1615

    Trennwand für Kanäle ohne C-Profil mit Stanzpfeifen BRS/LFS

    19,80 €  / m*
  • BRS651709

    Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 68x170mm Oberteil 80mm

    11,70 €  / Set*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    68 mm
  • Breite
    170 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    10240 - 10240 mm²
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl der einsetz­baren Ober­teile
    1
  • Ober­teil­breite 1
    80 mm
  • Ober­teil­breite 2
    0
  • Ober­teil­breite 3
    0
Kapa­zität
  • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Gerä­ten)
    29
  • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
    42
Kompa­ti­bi­lität
  • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
    Stan­dard 60 mm, 45 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Boden­lo­chung
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK08
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 90 °C
Konnek­ti­vität
  • Kana­l­ver­bin­dung
    Extra Kupp­lungen
Ausstat­tung
  • Kabel­hal­te­klammer im Liefe­r­um­fang enthalten
    Nein
  • Anzahl Kabel­klammer pro Meter
    0
  • Mit Schutz­folie
    Ja

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild BRS6517019010 | Hager Deutschland

    Produktbild BRS6517019010

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt BRS6517019010 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt BRS6517019010

    Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 70x170mm Oberteil 80mm reinweiß

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Bestellhilfe

    Bild BR-Family Brüstungskanäle und Geräteeinbau | Hager Deutschland

    BR-Family Brüstungskanäle und Geräteeinbau

    Bestellhilfe (24DE0050)

    PDF
    5,38 MB
  • Produktinformation

    Bild Produktinformation BR-Family tehalit-Geräteeinbau Datentechnik & Multimedia | Hager Deutschland

    Produktinformation BR-Family tehalit-Geräteeinbau Datentechnik & Multimedia

    Produktinformation de-DE 2022-09-01

    PDF
    3,40 MB
  • DXF Dateien

    Bild DXF_Datei brs651701 | Hager Deutschland

    DXF_Datei brs651701

    DXF Dateien International 2023-02-02

    DXF
    365,64 kB
  • STEP Dateien

    Bild Step Model brs651701 | Hager Deutschland

    Step Model brs651701

    STEP Dateien International 2023-02-02

    STP
    1,17 MB
  • Produkt Zeichnung

    Bild ProductTechnicalDrawing_brs651701 | Hager Deutschland

    ProductTechnicalDrawing_brs651701

    Produkt Zeichnung International 2023-02-02

    PDF
    67,35 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG