The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • BRS6513019010
    Das BRS6513019010 Brüstungskanal-Unterteil, frontrastend, in Reinweiß ist der perfekte Geräteeinbaukanal für alle professionellen Elektriker. Mit seinen Maßen von 68x130 mm und passend für ein Oberteil 80 mm breit bietet er genug Platz für eine sichere und ordentliche Kabelführung. Die Bodenlochung ermöglicht eine direkte Wandmontage, die zusätzliche Rechtecklochung eine werkzeuglose Befestigung des Kanals mittels Clipanschluss an Konsolen. Das ist Qualität von Hager!
    EAN
    4012740215978
    Marke
    Hager
    VPE
    8 m
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Brüstungskanal-Unterteil Stahl, BRS, 68x130mm, Oberteilbreite 80mm, Reinweiß BRS6513019010

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    BRS6513019016

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Brüstungskanal-Unterteil Stahl, BRS, 68x130mm, Oberteilbreite 80mm, Reinweiß

    BRS6513019010

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schall­bar­riere 1 Produkte verfügbar
    • Trenn­wand 3 Produkte verfügbar
    • Kupp­lung 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schall­bar­riere
    • Trenn­wand
    • Kupp­lung
    • L5804

      Schallbarriere mit Zöpfe (15 Teile)

      43,40 €  / Stück*
    • TWS70VERZ

      Trennwand für Kanäle ohne C-Profil zu BRS/LFS/FWKP ab Höhe 60mm aus Stahlblech

      7,70 €  / m*
    • G1612

      Trennwand für Kanäle ohne C-Profil mit Stanzpfeifen BRS/LFS

      9,00 €  / m*
    • G1615

      Trennwand für Kanäle ohne C-Profil mit Stanzpfeifen BRS/LFS

      19,80 €  / m*
    • BRS651309

      Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 68x130mm Oberteil 80mm

      11,40 €  / Set*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      68 mm
    • Breite
      130 mm
    • Länge
      2000 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      7700 - 7700 mm²
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl der einsetz­baren Ober­teile
      1
    • Ober­teil­breite 1
      80 mm
    • Ober­teil­breite 2
      0
    Kapa­zität
    • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Gerä­ten)
      18
    • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
      32
    Kompa­ti­bi­lität
    • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
      Stan­dard 60 mm, 45 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Boden­lo­chung
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK08
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 90 °C
    Konnek­ti­vität
    • Kana­l­ver­bin­dung
      Extra Kupp­lungen
    Ausstat­tung
    • Kabel­hal­te­klammer im Liefe­r­um­fang enthalten
      Nein
    • Anzahl Kabel­klammer pro Meter
      0
    • Mit Schutz­folie
      Ja

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild BRS6513019010 | Hager Deutschland

      Produktbild BRS6513019010

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BRS6513019010 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BRS6513019010

      Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 68x130mm Oberteil 80mm reinweiß

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild BR-Family Brüstungskanäle und Geräteeinbau | Hager Deutschland

      BR-Family Brüstungskanäle und Geräteeinbau

      Bestellhilfe (24DE0050)

      PDF
      5,38 MB
    • Produktinformation

      Bild Produktinformation BR-Family tehalit-Geräteeinbau Datentechnik & Multimedia | Hager Deutschland

      Produktinformation BR-Family tehalit-Geräteeinbau Datentechnik & Multimedia

      Produktinformation de-DE 2022-09-01

      PDF
      3,40 MB
    • DXF Dateien

      Bild DXF_Datei brs651301 | Hager Deutschland

      DXF_Datei brs651301

      DXF Dateien International 2023-02-02

      DXF
      365,63 kB
    • STEP Dateien

      Bild Step Model brs651301 | Hager Deutschland

      Step Model brs651301

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      1,17 MB
    • Produkt Zeichnung

      Bild ProductTechnicalDrawing_brs651301 | Hager Deutschland

      ProductTechnicalDrawing_brs651301

      Produkt Zeichnung International 2023-02-02

      PDF
      67,64 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

      CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)

      Konformitätserklärung International 2019-08-23

      PDF
      42,74 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG