The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Fehler­strom-Lei­tungs­schutz­schalter FI-LS (RCBO)
    • AFX475D
    EAN
    3250611017226
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H240
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Fehler­strom-Lei­tungs­schutz­schalter FI-LS (RCBO)

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-25A 300mA Typ A AFX475D

    Preis
    278,00 €
    / Stück *
    278,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-25A 300mA Typ A

    AFX475D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
    • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder 5 Produkte verfügbar
    • Hutschie­ne­n­a­d­apter 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder
    • Hutschie­ne­n­a­d­apter
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      3,35 €  / Stück*
    • MZ206

      Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

      60,40 €  / Stück*
    • MZ204

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

      60,40 €  / Stück*
    • MZ203

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

      60,40 €  / Stück*
    • MZ202

      Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      46,40 €  / Stück*
    • MZ201

      Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      31,80 €  / Stück*
    • K67E

      Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz

      1,22 €  / Stück*
    • K67G

      Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz

      1,69 €  / Stück*
    • K67L

      Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz

      4,10 €  / Stück*
    • K67M

      Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz

      5,40 €  / Stück*
    • K67F

      Kabelbrücke NYAF 6 mm², 100mm lang, Gabel, Farbe schwarz

      0,89 €  / Stück*
    • L061

      Erhöhungsprofil 15mm, 1 Modul

      2,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      25 A
    • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
      300 mA
    • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 400V AC nach IEC 60898-1
      10 kA
    • Nenn­strom bei -25°C
      31,70 A
    • Nenn­strom bei -20 °C
      31,20 A
    • Nenn­strom bei -15°C
      30,60 A
    • Nenn­strom bei -10°C
      30 A
    • Nenn­strom bei -5°C
      29,40 A
    • Nenn­strom bei 0 °C
      28,90 A
    • Nenn­strom bei 5°C
      28,30 A
    • Nenn­strom bei 10°C
      27,60 A
    • Nenn­strom bei 15°C
      27 A
    • Nenn­strom bei 20 °C
      26,40 A
    • Nenn­strom bei 25°C
      25,70 A
    • Nenn­strom bei 30°C
      25 A
    • Nenn­strom bei 35°C
      24,30 A
    • Nenn­strom bei 40 °C
      23,60 A
    • Nenn­strom bei 45 °C
      22,80 A
    • Nenn­strom bei 50 °C
      22 A
    • Nenn­strom bei 55°C
      21,20 A
    • Nenn­strom bei 60°C
      20,40 A
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics AC nach IEC 60898-1
      10 kA
    Archi­tektur
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      C
    • Polan­zahl
      4
    • Posi­tion Neutral­leiter
      Links, Rechts
    • Polart
      4P
    • Polan­zahl abge­si­chert
      4
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Sicherheit
    • Fehler­stromtyp
      A
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Span­nung
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
      2 kV
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
      10 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      2 - 2 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
      2 - 2 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2 - 2 Nm
    • 360° Monta­gemög­lich­keit
      Ja
    • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      biconnect
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 25 mm²
    Einsatz­be­din­gungen
    • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
      3
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 40 °C
    Abmes­sungen
    • Höhe
      84 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      70 mm
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      12,30 W

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACH declaration AFX475D
    PDF
    RoHS Report AFX475D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild AFX475D | Hager Deutschland

      Produktbild AFX475D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt AFX475D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt AFX475D

      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-25A 300mA Typ A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-09-23

      PDF
      378,93 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-03-03

      PDF
      790,55 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ADS916D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, FI/LS-Schalter, 1P+N 6kA B-16A 30mA Typ A
      ADS916D
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-16A 30mA Typ A QuickConnect
      Preis
      125,70 €
      / Stück *
      125,70 €
      / Stück *
    • 2
      ADA506D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA B-6A 30mA Typ A
      ADA506D
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA B-6A 30mA Typ A
      Preis
      157,40 €
      / Stück *
      157,40 €
      / Stück *
    • 3
      AEX466C - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-16A 100mA A Typ
      AEX466C
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-16A 100mA A Typ
      Preis
      255,70 €
      / Stück *
      255,70 €
      / Stück *
    • 4
      ADS917D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 127V 6kA B-16A 30mA Typ A QuickConnect
      ADS917D
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 127V 6kA B-16A 30mA Typ A QuickConnect
      Preis
      127,30 €
      / Stück *
      127,30 €
      / Stück *
    • 5
      AFX460D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-10A 300mA Typ A
      AFX460D
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-10A 300mA Typ A
      Preis
      271,30 €
      / Stück *
      271,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-25A 300mA Typ A

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit 4-poligem Leitungsschutzschalter für 400 V Drehstromkreise und einer Fehlerstromschutzschaltung im Kompaktgehäuse, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

    Nennstrom: 25 A
    Bemessungsfehlerstrom Idn: 300 mA
    Auslösecharakteristik: C
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 12,30 W
    Typ des Fehlerstromschutzes: A
    Isolationsspannung Ui: 500 V
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4000 V
    Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 10 kA
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1 - 16 mm²
    Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1 - 25 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : AFX475D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG