The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • AFR410C

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA A HI Typ AFR410C

EAN
3250611015529
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA A HI Typ

AFR410C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Modu­lare Phasen­schiene 4 Produkte verfügbar
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Modu­lare Phasen­schiene
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
  • Unter­span­nungs­aus­löser
  • Arbeitsstromaus­löser
  • Hilfs­schal­ter­block
  • KDN463B

    Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module

    117,20 €  / Stück*
  • KDN480A

    Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

    30,60 €  / Stück*
  • KDN480B

    Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 56 Module

    132,60 €  / Stück*
  • KDN463A

    Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

    25,70 €  / Stück*
  • MZN175

    Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

    8,40 €  / Stück*
  • MZN176

    Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

    6,90 €  / Stück*
  • LZ060

    Distanzstück für Wärmeentlastung

    3,35 €  / Stück*
  • MZ206

    Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

    60,40 €  / Stück*
  • MZ205

    Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 48V DC

    60,40 €  / Stück*
  • MZ204

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

    60,40 €  / Stück*
  • MZ203

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

    60,40 €  / Stück*
  • MZ202

    Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

    46,40 €  / Stück*
  • MZ201

    Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

    31,80 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    10 A
  • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
    300 mA
  • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 400V AC nach IEC 60898-1
    10 kA
  • Nenn­strom bei -25°C
    12,30 A
  • Nenn­strom bei -20 °C
    12,10 A
  • Nenn­strom bei -15°C
    11,90 A
  • Nenn­strom bei -10°C
    11,70 A
  • Nenn­strom bei -5°C
    11,50 A
  • Nenn­strom bei 0 °C
    11,30 A
  • Nenn­strom bei 5°C
    11,10 A
  • Nenn­strom bei 10°C
    10,90 A
  • Nenn­strom bei 15°C
    10,70 A
  • Nenn­strom bei 20 °C
    10,50 A
  • Nenn­strom bei 25°C
    10,20 A
  • Nenn­strom bei 30°C
    10 A
  • Nenn­strom bei 35°C
    9,80 A
  • Nenn­strom bei 40 °C
    9,50 A
  • Nenn­strom bei 45 °C
    9,20 A
  • Nenn­strom bei 50 °C
    9 A
  • Nenn­strom bei 55°C
    8,70 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    8,40 A
Archi­tektur
  • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
    B
  • Posi­tion Neutral­leiter
    Links, Rechts
  • Polart
    4P
  • Polan­zahl abge­si­chert
    4
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4
Sicherheit
  • Typ des Fehler­strom­schutzes
    A HI
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Span­nung
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 400 V
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    500 V
  • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
    2 kV
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
    4000 V
  • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC 60947-1
    3
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
    10 kA
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
    2 - 2 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
    2 - 2 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2 - 2 Nm
  • 360° Monta­gemög­lich­keit
    Ja
  • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    biconnect
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 25 mm²
Einsatz­be­din­gungen
  • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
    3
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 40 °C
Abmes­sungen
  • Höhe
    84 mm
  • Breite
    71 mm
  • Tiefe
    70 mm
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    9,70 W
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration AFR410C
PDF
Hager RoHS Report AFR410C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild AFR410C | Hager Deutschland

    Produktbild AFR410C

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt AFR410C | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt AFR410C

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA A HI Typ

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

    PDF
    1,72 MB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-09-23

    PDF
    378,93 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-03-03

    PDF
    790,55 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG