The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Fehler­strom-Lei­tungs­schutz­schalter FI-LS (RCBO)
    • ADX416D
    Der Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FI/LS Typ A, 4-polig, bietet einen Nennstrom von 16 Ampere und eine Fehlerstromerkennung von 30 Milliampere. Mit einer Ausschaltleistung von 10 Kiloampere gewährleistet dieser Schalter zuverlässigen Schutz bei Fehlerströmen und Überlastungen. Ideal für den Einsatz in Wohn- und Gewerbegebäuden, unterstützt er die Sicherheit elektrischer Anlagen gemäß VDE-Normen.
    EAN
    3250611016960
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H240
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
    • Fehler­strom-Lei­tungs­schutz­schalter FI-LS (RCBO)

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, FI/LS-Schalter, 4P 10kA B-16A 30mA Typ A ADX416D

    Preis
    277,20 €
    / Stück *
    277,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, FI/LS-Schalter, 4P 10kA B-16A 30mA Typ A

    ADX416D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
    • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder 5 Produkte verfügbar
    • Hutschie­ne­n­a­d­apter 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder
    • Hutschie­ne­n­a­d­apter
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      3,50 €  / Stück*
    • MZ206

      Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

      62,70 €  / Stück*
    • MZ204

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

      62,70 €  / Stück*
    • MZ203

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

      62,70 €  / Stück*
    • MZ202

      Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      48,20 €  / Stück*
    • MZ201

      Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      33,00 €  / Stück*
    • K67E

      Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz

      1,44 €  / Stück*
    • K67G

      Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz

      2,00 €  / Stück*
    • K67L

      Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz

      4,85 €  / Stück*
    • K67M

      Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz

      6,40 €  / Stück*
    • K67F

      Kabelbrücke NYAF 6 mm², 100mm lang, Gabel, Farbe schwarz

      1,05 €  / Stück*
    • L061

      Erhöhungsprofil 15mm, 1 Modul

      2,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polart
      4P
    • Polan­zahl abge­si­chert
      4
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      B
    Sicherheit
    • Fehler­stromtyp
      A
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
      10 kA
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC 60947-1
      3
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
      2 kV
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      16 A
    • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
      30 mA
    • Nenn­strom bei -25°C
      19,40 A
    • Nenn­strom bei -20 °C
      19,10 A
    • Nenn­strom bei -15°C
      18,90 A
    • Nenn­strom bei -10°C
      18,60 A
    • Nenn­strom bei -5°C
      18,30 A
    • Nenn­strom bei 0 °C
      18 A
    • Nenn­strom bei 5°C
      17,60 A
    • Nenn­strom bei 10°C
      17,30 A
    • Nenn­strom bei 15°C
      17 A
    • Nenn­strom bei 20 °C
      16,70 A
    • Nenn­strom bei 25°C
      16,30 A
    • Nenn­strom bei 30°C
      16 A
    • Nenn­strom bei 35°C
      15,60 A
    • Nenn­strom bei 40 °C
      15,20 A
    • Nenn­strom bei 45 °C
      14,90 A
    • Nenn­strom bei 50 °C
      14,40 A
    • Nenn­strom bei 55°C
      14 A
    • Nenn­strom bei 60°C
      13,60 A
    • Einstel­lung des ther­mi­schen Auslö­sers in AC
      1,13 - 1,45 A
    • Korrek­tur­faktor bei 2 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
      0,80
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics AC nach IEC 60898-1
      10 kA
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      10,90 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Max. Höhe
      2000 m
    • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
      3
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -55 - 70 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      2 - 2 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
      2 - 2 Nm
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      biconnect
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      2000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      4000
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 25 mm²
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Abmes­sungen
    • Höhe
      84 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      70 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (English)
    PDF
    4,99 MB
    REACH declaration ADX416D
    PDF
    RoHS Report ADX416D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ADX416D | Hager Deutschland

      Produktbild ADX416D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ADX416D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ADX416D

      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-16A 30mA Typ A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools

      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-09-23

      PDF
      378,93 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-03-03

      PDF
      790,55 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ADS916D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, FI/LS-Schalter, 1P+N 6kA B-16A 30mA Typ A
      ADS916D
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-16A 30mA Typ A QuickConnect
      Preis
      130,50 €
      / Stück *
      130,50 €
      / Stück *
    • 2
      ADX466D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, FI/LS-Schalter, 4P 10kA C-16A 30mA Typ A
      ADX466D
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-16A 30mA Typ A
      Preis
      294,80 €
      / Stück *
      294,80 €
      / Stück *
    • 3
      ADA506D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA B-6A 30mA Typ A
      ADA506D
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA B-6A 30mA Typ A
      Preis
      163,40 €
      / Stück *
      163,40 €
      / Stück *
    • 4
      AEX420C - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-20A 100mA A Typ
      AEX420C
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-20A 100mA A Typ
      Preis
      259,50 €
      / Stück *
      259,50 €
      / Stück *
    • 5
      ADM470QC - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA C-20A 30mA Typ A QC/QB
      ADM470QC
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA C-20A 30mA Typ A QC/QB
      Preis
      266,70 €
      / Stück *
      266,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-16A 30mA Typ A

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit 4-poligem Leitungsschutzschalter für 400 V Drehstromkreise und einer Fehlerstromschutzschaltung im Kompaktgehäuse, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

    Polart: 4P
    Auslösecharakteristik: B
    Nennstrom: 16 A
    Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
    Fehlerstromtyp: A
    Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 10 kA
    Isolationsspannung Ui: 500 V
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4000 V
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 10,90 W
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1 - 16 mm²
    Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1 - 25 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ADX416D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG