The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker Integro
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Integro
    • 945192505
    EAN
    4011334241140
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Integro

    Antennen-Verbinderdose SAT, Integro Modul-Einsätze, anthrazit matt 945192505

    Preis
    25,10 €
    / Stück *
    25,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Antennen-Verbinderdose SAT, Integro Modul-Einsätze, anthrazit matt

    945192505

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Rahmen 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Rahmen
    • 918272505

      Rahmen 1fach, Integro Flow, anthrazit matt

      2,40 €  / Stück*
    • 918032505

      Rahmen, mit Beschriftungsfeld, Integro Flow, anthrazit matt

      11,30 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Einbaubar, Schraub­be­fes­ti­gung
    Dämp­fung
    • Anschluss­dämp­fung bei 2150 MHz
      5 dB
    • Anschluss­dämp­fung bei 860 MHz
      4 dB
    • Durch­gangs­dämp­fung bei 2150 MHz
      5 dB
    • Durch­gangs­dämp­fung bei 860 MHz
      4 dB
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Durch­gangs­dose
    Frequenz
    • Frequenz Band­breite
      5 - 2400 MHz
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Ausgänge
      1
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    • Farbe
      Anthrazit
    • RAL Nummer
      7021
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      27 mm
    • Einbau­tiefe
      40 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    REACH declaration 945192505
    PDF
    RoHS Report 945192505
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 945192505 | Hager Deutschland

      Produktbild 945192505

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 945192505 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 945192505

      Antennen-Verbinderdose SAT, Integro Modul-Einsätze, anthrazit matt

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08

      PDF
      367,66 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      9451905 - Antennen-Verbinderdose SAT, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt
      9451905
      Antennen-Verbinderdose SAT, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt
      Preis
      25,10 €
      / Stück *
      25,10 €
      / Stück *
    • 2
      845582507 - Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, grau gl.
      845582507
      Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, grau gl.
      Preis
      10,10 €
      / Stück *
      10,10 €
      / Stück *
    • 3
      845632503 - Antennen-Verbinderdose TV/SAT, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt
      845632503
      Antennen-Verbinderdose TV/SAT, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt
      Preis
      28,50 €
      / Stück *
      28,50 €
      / Stück *
    • 4
      845582505 - Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, anthrazit gl.
      845582505
      Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, anthrazit gl.
      Preis
      10,10 €
      / Stück *
      10,10 €
      / Stück *
    • 5
      945112511 - Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, braun matt
      945112511
      Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, braun matt
      Preis
      17,30 €
      / Stück *
      17,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Antennen-Verbinderdose SAT, Integro Modul-Einsätze, anthrazit matt

    Antennen-Verbindungsdose SAT in Kompaktbauweise, mit Doppelbuchse.

    Montageart: Einbaubar
    Schraubbefestigung
    Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 5 dB
    Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 4 dB
    Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz: 5 dB
    Durchgangsdämpfung bei 860 MHz: 4 dB
    Anschluss-/Steckertyp: Durchgangsdose
    Frequenz Bandbreite: 5 - 2400 MHz
    Anzahl der Ausgänge: 1
    Werkstoff: Metall
    Kunststoff
    Farbe: Anthrazit
    RAL Nummer: 7021
    Tiefe: 27 mm
    Einbautiefe: 40 mm

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 945192505
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG