Serientaster, 2 Schließer, gem. Eingangskl., Integro Flow/Pure, polarw. gl. 936752509

EAN
4011334240389
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B010
19,60 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    10 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    2
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    2
  • Ausfüh­rung Taster
    Seri­en­taster
  • Mit Rück­mel­de­kon­takt
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Trans­pa­rent
    Nein
Abmes­sungen
  • Tiefe
    25 mm
  • Einbau­tiefe
    10 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    13 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Texte
  • Anschluss mit Kabelschuh
    Gemein­same Eingangs­klemme
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
  • Aufdruck
    Ohne Aufdruck
  • Zuge­hö­rige Serien
    flow
  • Zuge­hö­rige Systeme
    Berker Integro

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Serientaster, 2 Schließer, gem. Eingangskl., Integro Flow/Pure, polarw. gl.

Serientaster in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen.

Zugehörige Systeme: Berker Integro
Schaltstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V
Polanzahl: 2
Ausführung Taster: Serientaster
Anzahl der Tasten: 2
Mit Rückmeldekontakt: Nein
Abmessungen: 55.50 x 55.50 mm
Tiefe: 25 mm
Einbautiefe: 10 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 13 mm
Farbe: Polarweiß
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Transparent: Nein
Schutzart IP: IP20

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 936752509
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.