Serienschalter, gemeinsame Eingangsklemme, Integro Flow/Pure, polarw. gl. 936552509

EAN
4011334240457
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B010
18,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    16 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Einbaubar, Schraub­be­fes­ti­gung
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    2
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    10 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    13 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05
Texte
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
  • Monta­geart
    Für Schraub­be­fes­ti­gung
  • Beleuch­tung
    Ohne Beleuch­tung (nicht beleucht­bar)
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Serien
Archi­tektur

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Serienschalter, gemeinsame Eingangsklemme, Integro Flow/Pure, polarw. gl.

Serienschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen.

Schaltstrom: 16 A
Nennspannung: 250 V
Montageart: Einbaubar
Schraubbefestigung
Anzahl der Tasten: 2
Abmessungen: 55.50 x 55.50 mm
Einbautiefe: 10 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 13 mm
Schutzart IP: IP20
Stoßfestigkeit IK: IK05

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 936552509
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.