The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 926002509
    EAN
    4011334340478
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    USB Ladesteckdose 230 V Integro Einsätze polarweiß, matt 926002509

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    926102509

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    USB Ladesteckdose 230 V Integro Einsätze polarweiß, matt

    926002509

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    9191501
    9191501
    Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau
    7,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    9191502
    9191502
    Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau
    7,50 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    91933
    91933
    Berührungsschutzdose 3fach, Integro Modul-Einsätze, grau
    10,10 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    91887
    91887
    Berührungsschutzdose Ø 49 mm, Integro Modul-Einsätze, grau
    3,45 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    91883
    91883
    Berührungsschutzdose Ø 49 mm, tief, Integro Modul-Einsätze, grau
    3,35 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Span­nung
    • Eingangs­span­nung
      100 - 240 V
    • Ausgangs­span­nung
      5 - 5 V
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55,60 mm
    • Breite
      55,60 mm
    • Tiefe
      44 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Ausgänge
      2
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    • Mit Fein­si­che­rung
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      0,05 W
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      0,50 A
    • Ausgangs­strom
      500 mA
    Texte
    • Steck­ver­bin­der/­Buchsen
      Mit 2 USB-­Buchsen Typ A
    • Siche­rung
      Kurz­schluss­fest und über­lastsi­cher (elek­tro­ni­sche Siche­rung)
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    • Schutz
      Ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 926002509
    PDF
    Berker RoHS Report 926002509
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 926002509 | Hager Deutschland

      Produktbild 926002509

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 926002509 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 926002509

      USB Ladesteckdose 230 V Integro Einsätze polarweiß, matt

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2600xx, 92600xx - USB Ladesteckdose 230 V (DE, Stand: 05.2012) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2600xx, 92600xx - USB Ladesteckdose 230 V (DE, Stand: 05.2012)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      72,67 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2600xx-92600xx - USB Ladesteckdose 230 V (EN, 2012-05) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2600xx-92600xx - USB Ladesteckdose 230 V (EN, 2012-05)

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      72,07 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG