Auslauf

Magnetkontakt Sicherheitstechnik polarweiß, glänzend 925102

EAN
4011334192190
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    0,50 A
Abmes­sungen
  • Höhe
    12,90 mm
  • Breite
    26,10 mm
  • Tiefe
    54,20 mm
Texte
  • Monta­geart
    Auf- und einbAu­fähig

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.