The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 75730010
    EAN
    4011334247500
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    Alarmzentrale KNX KNX polarweiß/schwarz 75730010

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Alarmzentrale KNX KNX polarweiß/schwarz

    75730010

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Anzahl Kanäle
      4
    • Anzahl der Ausgangs­ka­näle
      1
    • Anzahl der Ausgänge
      1
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      230 - 230 V

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 75730010
    PDF
    RoHS Report 75730010
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 75730010 | Hager Deutschland

      Produktbild 75730010

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 75730010 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 75730010

      Alarmzentrale KNX KNX polarweiß/schwarz

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75730010 - KNX Alarmzentrale (DE, Stand: 02.2003) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 75730010 - KNX Alarmzentrale (DE, Stand: 02.2003)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,59 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75730010 - KNX Alarmzentrale (EN, 2004-05) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 75730010 - KNX Alarmzentrale (EN, 2004-05)

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      437,96 kB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX plugin for 75730010 - KNX alarm central unit (V0602B) | Hager Deutschland

      KNX plugin for 75730010 - KNX alarm central unit (V0602B)

      KNX Produktdatenbank en-GB 2023-08-25

      EXE
      5,80 MB
      Bild KNX plugin for 75730010 - KNX alarm central unit (V0602B) | Hager Deutschland

      KNX plugin for 75730010 - KNX alarm central unit (V0602B)

      KNX Produktdatenbank de-DE 2023-08-25

      EXE
      5,80 MB
      Bild KNX plugin for 75730010 - KNX alarm central unit (V10602B) | Hager Deutschland

      KNX plugin for 75730010 - KNX alarm central unit (V10602B)

      KNX Produktdatenbank en-GB 2023-08-25

      EXE
      7,25 MB
      Bild KNX plugin for 75730010 - KNX alarm central unit (V10602B) | Hager Deutschland

      KNX plugin for 75730010 - KNX alarm central unit (V10602B)

      KNX Produktdatenbank de-DE 2023-08-25

      EXE
      7,25 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75730010 - KNX Alarmzentrale (DE, 2003-07) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75730010 - KNX Alarmzentrale (DE, 2003-07)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      940,88 kB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75730010 - KNX Alarmzentrale (EN, 2005-08) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75730010 - KNX Alarmzentrale (EN, 2005-08)

      Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

      PDF
      894,08 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG