The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 85745171

KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink K.5 bronze, lackiert 85745171

EAN
4011334433491
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink K.5 bronze, lackiert

85745171

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
85020100
85020100
Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz
38,30 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
85221100
85221100
Jalousie-Einsatz Komfort
79,30 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Ja
  • Radio Proto­koll
    KNX-­Funk
Ausstat­tung
  • Anzahl Kanäle
    2
  • Sommer-/Win­ter­zeit­um­stel­lung
    Ja
Liefe­r­um­fang
  • Busan­kopp­lung inklu­sive
    Ja
Funk­ti­onen
  • Lauf­zeit
    2 min
  • Astro­zeit­ver­schie­bung
    2 h
  • Batte­rie­puf­fe­rung
    8 h
  • Gang­re­serve in Jahren
    0
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Werk­stoff
  • Farbe
    Bronze
Texte
  • Funk­tion
    Einfache Zusatz­funk­ti­o­nen: + 6 Szenen, 1 auf/ab-­Be­triebs­modus, Sende- und/oder Empfangs­ver­halten konfi­gu­rierbar, Mit Tasten­sperre, Party­-­Funk­tion, keine Ausfüh­rung von Auto­ma­tik-, Funk- und Neben­stel­len­be­fehlen (Aus­sperr­si­che­rung), Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)
  • Schutz
    Mit Demon­ta­geschutz
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    0

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 85745171 | Hager Deutschland

    Produktbild 85745171

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 85745171 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 85745171

    KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink K.5 bronze, lackiert

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung de-DE 2022-05-23 | Hager Deutschland

    Montageanleitung de-DE 2022-05-23

    PDF
    1,31 MB
    Bild Montageanleitung en-GB 2022-05-23 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB 2022-05-23

    PDF
    1,26 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Produktdatenbank (ETS4-ETS5) -  für 85741xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (Vers. 1.1.1) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ETS4-ETS5) - für 85741xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (Vers. 1.1.1)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    KNXPROD
    15,64 MB
    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (V100) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (V100)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    VD5
    18,69 MB
    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (V100) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (V100)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    KNXPROD
    15,64 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (DE, Vers. 6T8013-51A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (DE, Vers. 6T8013-51A)

    Applikationshandbuch de-DE 2012-10-23

    PDF
    2,26 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (DE, Vers. 6T8013-51B) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (DE, Vers. 6T8013-51B)

    Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

    PDF
    3,64 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (EN, Vers. 6T8013-52A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (EN, Vers. 6T8013-52A)

    Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-01-16

    PDF
    2,26 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (EN, Vers. 6T8013-52B) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (EN, Vers. 6T8013-52B)

    Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2012-09-13

    PDF
    3,60 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-05-04

    PDF
    288,56 kB
    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-05-04

    PDF
    286,16 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG