KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend 85745131

EAN
4011334375982
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
221,40 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • Binärein­gang 1 Produkte verfügbar
  • Physi­ka­li­scher Sensor 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    quicklink
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Ja
Ausstat­tung
  • Anzahl Kanäle
    2
  • Sommer-/Win­ter­zeit­um­stel­lung
    Ja
Liefe­r­um­fang
  • Busan­kopp­lung inklu­sive
    Ja
Funk­ti­onen
  • Lauf­zeit
    2 min
  • Astro­zeit­ver­schie­bung
    2 h
  • Gang­re­serve
    8 h
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
Texte
  • Funk­tion
    Einfache Zusatz­funk­ti­o­nen: + 6 Szenen, 1 auf/ab-­Be­triebs­modus, Sende- und/oder Empfangs­ver­halten konfi­gu­rierbar, Mit Tasten­sperre, Party­-­Funk­tion, keine Ausfüh­rung von Auto­ma­tik-, Funk- und Neben­stel­len­be­fehlen (Aus­sperr­si­che­rung), Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)
  • Schutz
    Mit Demon­ta­geschutz
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    0
  • Zuge­hö­rige Systeme
    Berker R.x

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 85745131 | Hager Deutschland

    Produktbild 85745131

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung de-DE 2022-05-23 | Hager Deutschland

    Montageanleitung de-DE 2022-05-23

    PDF
    1,31 MB
    Bild Montageanleitung en-GB 2022-05-23 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB 2022-05-23

    PDF
    1,26 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Katalog

    Bild Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung | Hager Deutschland

    Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung

    Katalog de-DE 2022-04-06

    PDF
    115,30 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Produktdatenbank (ETS4-ETS5) -  für 85741xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (Vers. 1.1.1) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ETS4-ETS5) - für 85741xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (Vers. 1.1.1)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    15,64 MB
    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (V100) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (V100)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    18,69 MB
    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (V100) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (V100)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    15,64 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (DE, Vers. 6T8013-51A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (DE, Vers. 6T8013-51A)

    Applikationshandbuch de-DE 2012-10-23

    PDF
    2,26 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (DE, Vers. 6T8013-51B) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (DE, Vers. 6T8013-51B)

    Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

    PDF
    3,64 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (EN, Vers. 6T8013-52A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (EN, Vers. 6T8013-52A)

    Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-01-16

    PDF
    2,26 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (EN, Vers. 6T8013-52B) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (EN, Vers. 6T8013-52B)

    Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2012-09-13

    PDF
    3,60 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-05-04

    PDF
    288,56 kB
    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-05-04

    PDF
    286,16 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zur Steuerung über Gerätetasten, Funk-Sender und programmierte Schaltzeiten. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast einstellbar, LC-Display leuchtet während der Bedienung.
Funktionen: Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit Tastensperre, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar. Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb. Lamellenstand für Szene speicherbar, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar. Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor. Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar.
quicklink Funktionen: zur Einbindung in die Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung von Jalousien/Rollläden, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Zustandsanzeige, 2 x Alarm.

Anzahl Kanäle: 2
Busankopplung inklusive: Ja
Sommer-/Winterzeitumstellung: Ja
Laufzeit: 2 min
Astrozeitverschiebung: 2 h
Gangreserve: 8 h
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Farbe: Schwarz
Anzahl Module: 0

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85745131
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.