The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 85245175
    EAN
    4011334371335
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink K.1 anthrazit, matt 85245175

    Produkt nicht mehr lieferbar

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink K.1 anthrazit, matt

    85245175

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    85020100
    85020100
    Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz
    40,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    85221100
    85221100
    Jalousie-Einsatz Komfort
    83,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Ja
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    Texte
    • Funk­tion
      Einfache Zusatz­funk­ti­o­nen: + 6 Szenen, 1 auf/ab-­Be­triebs­modus, Memo­ry-­Funk­tion zur auto­ma­ti­schen Ausfüh­rung gelernter Auf- und Abfahr­zeiten mit Posi­tion, Sende- und/oder Empfangs­ver­halten konfi­gu­rierbar, Party­-­Funk­tion, keine Ausfüh­rung von Auto­ma­tik-, Funk- und Neben­stel­len­be­fehlen (Aus­sperr­si­che­rung), Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)
    • Schutz
      Mit Demon­ta­geschutz

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 85245175 | Hager Deutschland

      Produktbild 85245175

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 85245175 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 85245175

      KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink K.1 anthrazit, matt

      PDF
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ETS4-ETS5) für 85241xx - KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink (Vers. 2.0.0) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ETS4-ETS5) für 85241xx - KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink (Vers. 2.0.0)

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      KNXPROD
      14,68 MB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 852451xx - KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink (V100) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 852451xx - KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink (V100)

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      VD5
      17,54 MB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 852451xx - KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink (V100) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 852451xx - KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink (V100)

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      KNXPROD
      14,67 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 852451xx - KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink (DE, Vers. 6T8012-51A) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 852451xx - KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink (DE, Vers. 6T8012-51A)

      Applikationshandbuch de-DE 2012-10-23

      PDF
      1,48 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 852451xx - KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink (DE, Vers. 6T8012-51B) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 852451xx - KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink (DE, Vers. 6T8012-51B)

      Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

      PDF
      2,85 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 852451xx - KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink (EN, Vers. 6T8012-52A) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 852451xx - KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink (EN, Vers. 6T8012-52A)

      Applikationshandbuch en-GB 2013-01-11

      PDF
      1,47 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 852451xx - KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink (EN, Vers. 6T8012-52B) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 852451xx - KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink (EN, Vers. 6T8012-52B)

      Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13

      PDF
      2,82 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-06-17

      PDF
      311,67 kB
      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-06-17

      PDF
      323,84 kB
      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-08-05

      PDF
      291,50 kB
      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-08-05

      PDF
      288,29 kB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink K.1 anthrazit, matt

    KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zum Aufstecken auf passende Berker.Net Einsätze. Zur manuellen Betätigung, automatischen Fahren via Memory oder Fernbedienung via KNX-Funk. Niedriger Eigenenergiebedarf, Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige mrdquo,glich, quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster, Integration via Medienkoppler ins KNX-TP-System, ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart, Zustandsanzeige, 2 x Alarm, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigurations- und Funktions-Taste, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, Lamellenstand für Szene speicherbar, Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor, mit Aufdruck Symbol Pfeile.- Funk Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 MHz - Funkprotokoll KNX-Funk - Anzahl Funk Kanäle 2 - Anzahl quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger - Funk Sendeleistung < 10 mW - Funk Sendereichweite (Freifeld) - Funk-Sendereichweite (Gebäude) max. 30 m - Jalousie-Laufzeit 2 min - minimale Lamellen-Verstellzeit ˜ 150 ms - Lamellenverstellung bei Signaldauer < 1 s - Lamellenverstellung bei Tastendruck < 0,4 s - Umschaltzeit bei Richtungswechsel < 0,6 s - Betriebstemperatur -5 ... +45°C. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei.

    Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
    Farbe: Anthrazit

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 85245175
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG