Berührungsschutzdose Ø 58 mm für Klemmbefestigung, Integro Modul-Einsätze, grau 81837

EAN
4011334165477
Marke
Berker
VPE
200 Stücke
Preisgruppe
B010
Preis
2,80 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für Anschluss­do­sen­/­Ge­häuse an der Wand 3 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    58 mm
  • Breite
    58 mm
  • Tiefe
    35 mm
Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
    1
Kabel
  • Kabel­durch­messer
    12 mm
Kompa­ti­bi­lität
  • Koppelbar
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Farbe
    Grau
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.