Beschriftungsfeld für B.IQ Tastsensoren 5fach B.IQ klar transparent 75900082
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Höhe144,20 mm
-
Breite151,60 mm
-
TransparentJa
-
BeleuchtungBeleuchtbar durch Status-LED
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
Zugehörige SerienBerührungssensor B.IQ
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75900082
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 75900082
Beschriftungsfeld für B.IQ Tastsensoren 5fach B.IQ klar transparent
PDF -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Produktinformation
Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration:
die Berker RTR-Familie mit domovea (22DE0037)
PDF2,94 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Beschriftungsfeld für B.IQ Tastsensoren 5-fach, klar transparent, beleuchtbar durch Status-LED, Abmessungen (B x H x T) 151,6 x 144,2 x 5,7 mm. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher.
Höhe: 144,20 mm
Breite: 151,60 mm
Transparent: Ja
Beleuchtung: Beleuchtbar durch Status-LED
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 75900082
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.