![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
KNX Tastsensor 5-fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Glas, polarweiß 75665590
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
![75040001](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_16173827/10/std.lang.all/75040001.webp)
Optionales Zubehör
-
Beschriftungsfeld 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
FarbePolarweiß
-
WerkstoffGlas
-
Mit Bussystem FunkbusNein
-
EnergieeffizienzklasseIV (2%)
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
BetriebsartReglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb
-
DoseZur Installation in einzelnen Standard-Einbaudosen
-
FunktionFür Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Temperaturreglerfunktionen, Mit Ventilschutzfunktion, Tastenhilfefunktion aktivierbar
-
KodierungMit Tast-Sperrfunktion
-
SchutzMit Demontageschutz
-
TemperaturTemperaturmessung über internen Temperaturfühler und/oder externes Kommunikations-Objekt (Gewichtungsverhältnis parametrierbar), Bereitstellen des internen Temperaturmesswertes über Kommunikations-Objekt
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75665590
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 7566xx - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (DE, 2021-01)
Montageanleitung de-DE 2006-12-28
PDF1,18 MBBedienungs- und Montageanleitung für 7566xx - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (DE, 2021-01)
Montageanleitung de-DE 2006-12-29
PDF264,57 kBBedienungs- und Montageanleitung für 7566xx - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (EN, 2021-01)
Montageanleitung en-GB 2007-01-23
PDF2,09 MBBedienungs- und Montageanleitung für 7566xx - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (EN, 2021-01)
Montageanleitung en-GB 2007-01-23
PDF164,52 kB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Broschüre de-DE 2018-02-27
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX Gebäudesteuerung
Bestellhilfe de-DE 2024-05-08
PDF62,93 MB -
Produktinformation
Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration:
Produktinformation de-DE 2022-05-06
PDF2,94 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF40,42 MB -
Tool
Beschriftungsvorlagen (DesignPro 2000) für B.IQ Tastsensoren - 7516xx-7566xx, Stand: 2014-01
Tool de-DE 2023-10-30
ZIP72,77 kB -
KNX Produktdatenbank
KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205)
KNX Produktdatenbank en-GB, de-DE 2023-08-25
EXE9,16 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)
KNX Produktdatenbank de-DE 2023-08-25
EXE6,34 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)
KNX Produktdatenbank de-DE 2023-08-25
ZIP7,59 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)
KNX Produktdatenbank en-GB 2023-08-25
EXE6,35 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)
KNX Produktdatenbank de-DE 2023-08-25
EXE7,72 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)
KNX Produktdatenbank de-DE 2023-08-25
EXE6,35 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)
KNX Produktdatenbank en-GB 2023-08-25
EXE7,72 MB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 7566xx-BIQ - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (DE, 2004-06)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF1,54 MBApplikationsbeschreibung ETS für 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (DE, 2004-04)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF486,88 kBApplikationsbeschreibung ETS für 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (EN, 2007-01)
Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01
PDF200,30 kBApplikationsbeschreibung ETS für 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (DE, 2006-11)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF1,31 MBApplikationsbeschreibung ETS für 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (EN, 2004-09)
Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01
PDF2,39 MBApplikationsbeschreibung ETS für 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (EN, 2007-07)
Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01
PDF2,63 MB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom
Tools de-DE 2023-09-14
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-05-04
PDF269,33 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-05-04
PDF269,68 kB
Ausschreibungstext
B.IQ Tastsensor 5-fach mit Temperaturregler und Display (RTR-Display), rahmenlos, fünf Wippen, mit Betriebs-LED, blau und zehn Status-LED, weiß, Display, dunkel mit weiß leuchtender Schrift, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation. EIB-Anwendermodul zum Aufstecken auf Busankoppler plus Up über Anwenderschnittstelle (AST). Kombinationsgerät aus Tastsensor und Raumtemperaturregler mit Raumtemperaturschaltuhr sowie zwei Wochenschaltuhren, 5 Wippen zur Bedienung von Gebäudefunktionen in beliebigen Kombinationen, zweizeiliges Display mit zusätzlicher Symbolzeile, mit zwei zusätzlichen integrierten Tasten zum Einstellen und Ablesen von Raumtemperatur, Raumtemperaturschaltuhr, Wochenschaltuhren, Grundeinstellungen sowie Anzeige von Datum, Uhrzeit, Außentemperatur sowie 14 Byte Meldetexten (EIS 15). Display: Beleuchtung Ein, automatische Abschaltung, Schaltung über Objekt. Beschriftung möglich über optionale Beschriftungsfelder, Beleuchtung über Status-LED. Alarmmeldung nach Abziehen vom UP Busankoppler als 1-Bit Schaltelegramm, 1- oder 2-Byte Wertetelegramm, Bedienung sperrbar über Objekt, Tastsensor: Bedienkonzept pro Wippe als 2 Tasten (2 Objekte) oder Wippe (1 Objekt), Tastenhilfe mit Klartextanzeige, Tastenfunktionen: Schalten/Tasten, Dimmen, Einflächenbedienung (Schalten/Tasten, Dimmen, Jalousie) möglich, Jalousie, Wertgeber EIS 6 (1 Byte), Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Wertgeber 2 Byte, Betriebsmodus-Umschaltung Reglerbetrieb, Schaltuhr-Bedienung. Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie jeweils mit/ohne Einflächenbedienung, Betriebsmodus-Umschaltung für Reglerbetrieb. Raumtemperaturregler: Einzelraum-Temperaturregelung, Erfassung der aktuelle Raumtemperatur und Verarbeitung zu einer Stellgröße. Reglerbedienung Tasten links und rechts des Displays: Betriebsmodusumschaltung (Komfort-, Standby-, Nacht-, Frost/Hitzeschutz-Betrieb), Temperatur-Sollwerte. Betriebsarten: Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, Grund- und Zusatzheizen/Kühlen bzw. Grund- und Zusatzheizen und Kühlen, Regler abschaltbar (Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar, Ventilschutzfunktion. Regelungsarten: Stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) schaltende 2-Punkt-Regelung (Ein/Aus), Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar, Temperaturerfassung über internen und/oder externen Fühler (Mittelwertbildung möglich), Stellgrößenobjekte invertierbar, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, Objekt für Reglerstatus, Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper, Separates Fensterkontakt-Objekt, Raumtemperaturschaltuhr: Zeitabhängige Verstellung der Betriebsmodi Komfort-, Standby-, Nacht-Betrieb, Wochenprogramm, max. 28 Schaltzeiten, Sperrung über Objekt. Wochenschaltuhren: Funktion Schalten, Wertgeber 1 Byte, Lichtszenen-Nebenstelle, max. 14 Schaltzeiten, Sperrung der Schaltuhren über Objekt.
Farbe: Polarweiß
Werkstoff: Glas
Mit Bussystem Funkbus: Nein
Energieeffizienzklasse: IV (2%)
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Abmessungen: 178.80 x 88.50 mm
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 75665590
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.