Beschriftungsfeld für B.IQ Tastsensoren 4fach B.IQ klar transparent 75900081

EAN
4011334259343
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B080
Preis
16,70 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    114,60 mm
  • Breite
    151,60 mm
Werk­stoff
  • Trans­pa­rent
    Ja
Texte
  • Beleuch­tung
    Beleuchtbar durch Status-LED
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berüh­rungs­sensor B.IQ

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Beschriftungsfeld für B.IQ Tastsensoren 4fach B.IQ klar transparent

Beschriftungsfeld für B.IQ Tastsensoren 4-fach, klar transparent, beleuchtbar durch Status-LED, Abmessungen (B x H x T) 151,6 x 114,6 x 5,7 mm. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher.

Höhe: 114,60 mm
Breite: 151,60 mm
Transparent: Ja
Beleuchtung: Beleuchtbar durch Status-LED

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 75900081
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.