Auslauf

Regensensor Ap KNX grau 75900052

EAN
4011334214571
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -30 - 70 °C
Texte
  • Monta­geart
    Mit Edelstahl Monta­ge­winkel ca. 70°, Mit Rohr­schelle für Mast­be­fes­ti­gung

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.