Analogeingangsmodul 4f REG KNX lg • 75424004 | Berker
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
    Flexible Lösung bis 4.000 A
    Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
    Zur Produktfamilie hw+
    • Aktuelles
    • Modu­lar­ge­räte und Phasen­schienen
      Flexible Lösung bis 4.000 A
      Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
      Zur Produktfamilie hw+
    • Markteinführungen 04/2025
      Flexible Lösung bis 4.000 A
      Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
      Zur Produktfamilie hw+
    • Messen & Events
      Flexible Lösung bis 4.000 A
      Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
      Zur Produktfamilie hw+
    • Zur Übersicht
  • Inspiration
    Inspiration für Architekten
    Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
    Hier erhalten
    • Inspiration
    • Einfamilienhaus
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Mehrfamilienhaus
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Energiewende
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Büro
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Hotel
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Handel
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Gesundheit/Pflege
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Schule
      • Digitales Klassenzimmer
      • Zur Übersicht
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Sanierung von Bestandsgebäuden
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Zur Übersicht
  • Lösungen
    Ihr Experte für Energieverteilung
    Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
    Jetzt überzeugen
    • Lösungen
    • Ladein­fra­struktur
      • Einfa­ches laden
      • PV-Über­schuss­laden
      • Laden im Mehr­fa­mi­li­en­haus und Gewerbe
      • Last­ma­nager
      • E-Mobi­li­täts­na­vi­gator
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Energieverteilung
      • Klein­ver­teiler volta
      • Feldverteiler univers
      • Verteilersystem univers N
      • Energieverteilsystem unimes H
      • Stromschiene unibar M
      • Technikzentrale
      • Zaehlerplatz-Innenausbausystem
      • Komplett­schränke & Komplett­felder
      • Wand­ler­an­lagen
      • Strom im Außenbereich
      • Leitungsschutzschalter
      • Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
      • Fehlerstromschutzschalter
      • Brandschutzschalter AFDD
      • Über­span­nungs­schutz
      • Schalt- und Melde­ge­räte
      • Zähler und Mess­ge­räte
      • Offene Leis­tungs­schalter hw+
      • Leis­tungs­schalter h3+
      • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter SLS
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Ener­gie­ma­nage­ment und Moni­to­ring
      • flow Ener­gie­ma­nage­ment System
      • Ener­gie­mo­ni­to­ring
      • Zur Übersicht
      flow Energiemanagementsystem
      Das Komplett­system flow macht Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser mit Solar­an­lagen maximal ener­gie­autark.
      Mehr zu flow
    • Gebäu­de­sys­tem­technik
      • KNX ETS
      • KNX easy
      • KNX Funk
      • KNX Secure
      • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
      • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
      • KNX DALI-Geräte
      • KNX Heizungs­ak­torik
      • KNX Funk-UP-Programm
      • KNX Tast­sen­soren
      • KNX Bewe­gungs­melder
      • KNX Touch Control
      • KNX Tempe­ra­tur­regler
      • KNX CO2-Sensor
      • domovea
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme
      • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme
      • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
      • Sockel­leis­ten­sys­teme
      • Wand­in­te­grierte Brüs­tungs­ka­näle
      • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
      • Decken­in­stal­la­tion
      • Gerä­te­einbau
      • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
      • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
      • Verdrah­tungs­ka­nal­sys­teme
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Schal­ter­pro­gramme
      • Berker S.1
      • Berker B.3
      • Berker B.7
      • Berker K.1
      • Berker K.5
      • Berker Q.1
      • Berker Q.3
      • Berker Q.7
      • Berker R.1
      • Berker R.3
      • Berker R.8
      • Berker R.classic
      • Berker Serie 1930
      • Berker Serie 1930 Porzellan
      • Berker Serie Glas
      • Berker W.1
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Präsenz- und Bewe­gungs­melder
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Sicher­heits­technik
      • Rauch- / Wärme­warn­melder
      • Herd­wächter
      • Brand­er­ken­nungs­an­lage
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Türkommunikation Hager intercom
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Zur Übersicht
  • Wissen
    Trainingsprogramm
    Seminare, Webinare und Werksbesuche
    Jetzt buchen
    • Wissen
    • Semi­nare und Webi­nare
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Hager Tipps
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Normen
      • DIN 18015
      • DIN EN 61439
      • DIN VDE 0100-410
      • DIN VDE 0100-420
      • VDE-AR-N 4100
      • VDE-AR-N 4105
      • Rauch­warn­melder
      • Zur Übersicht
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Gesetze und Förde­rungen
      • Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz
      • Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude
      • Erneu­er­bare-Ener­gien-Gesetz
      • Gebäude-Elek­tro­in­fra­struktur-Gesetz
      • KfW-Förde­rungen
      • Zur Übersicht
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • e-volu­tion Wissens­platt­form
      • Produkt­wissen Elek­tro­technik
      • Fach­wissen Elek­tro­technik
      • Lern­tipps
      • Hager Podcast
      • Unter­richts­ma­te­ria­lien
      • Veran­stal­tungen
      • Zur Übersicht
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Mieter­strom­mo­delle
      • Mieter­strom mit meter­grid
      • Zur Übersicht
      Mieter­strom: Solar­strom verkaufen
      Wir unter­stützen Sie zusammen mit unserem Partner meter­grid.
      Mehr erfahren
    • Mess­kon­zepte
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Brand­schutz­sys­teme
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Zur Übersicht
  • Services
    Mediathek
    Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
    Hier bestellen
    • Services
    • Kontakt
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • Down­loads
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • Mieterstrom umsetzen
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • Förder-Check
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • connect - Das Gründer-Netz­werk
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • News­letter
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • myHager
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • Zur Übersicht
  • Tools
    Digi­tale Toolbox
    Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
    Zweckbau
    Wohnbau
    • Tools
    • Hagercad Planungs­soft­ware
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • ZPlan Zähler­platz-Konfi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Hager Ready
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Hagerplan Ausschrei­bungs­text­kon­fi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Offener Leis­tungs­schalter Konfi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • easy­plan Konfi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Medi­en­säule-Konfi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Außen­sta­tionen Konfi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Zur Übersicht
  • Unternehmen
    Stellenangebote
    Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
    Jetzt informieren
    • Unternehmen
    • Stel­len­an­ge­bote
      Stellenangebote
      Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
      Jetzt informieren
    • Initia­tiven und Partner
      Stellenangebote
      Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
      Jetzt informieren
    • Nach­hal­tig­keit
      Stellenangebote
      Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
      Jetzt informieren
    • Pres­se­be­reich
      Stellenangebote
      Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
      Jetzt informieren
    • Zur Übersicht
  • Sehen Sie den ganzen Katalog
Konto
  • Katalog
  • 75424004
Ausverkauft
75424004 - Analogeingangsmodul 4fach REG KNX lichtgrau
75424004 - Analogeingangsmodul 4fach REG KNX lichtgrau
75424004 - Analogeingangsmodul 4fach REG KNX lichtgrau
Ausverkauft

Analogeingangsmodul 4fach REG KNX lichtgrau

75424004

75424004 - Analogeingangsmodul 4fach REG KNX lichtgrau
75424004 - Analogeingangsmodul 4fach REG KNX lichtgrau
Ausverkauft
75424004 - Analogeingangsmodul 4fach REG KNX lichtgrau

Analogeingangsmodul 4fach REG KNX lichtgrau 75424004

EAN
4011334272403
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt Datenblatt

Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
  • Hilfss­pan­nung
    24 - 24 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Leis­tung
  • Strom­auf­nahme
    170 mA
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 75424004 | Hager Deutschland

    Produktbild 75424004

  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75424004 - Analogeingangs-Modul 4fach REG (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 05.2005) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 75424004 - Analogeingangs-Modul 4fach REG (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 05.2005)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

    PDF
    477,30 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG