The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • TYF784
    EAN
    3250616059986
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Analogeingang 4fach REG KNX TYF784

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Analogeingang 4fach REG KNX

    TYF784

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    ST312
    ST312
    Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 25VA 4PLE
    111,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    TGA200
    TGA200
    Spannungsversorgung 24 V DC 1A
    191,30 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    • Hilfss­pan­nung
      24 - 24 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • Strom­auf­nahme
      170 mA
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TYF784
    PDF
    RoHS Report TYF784
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TYF784 | Hager Deutschland

      Produktbild TYF784

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYF784 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYF784

      Analogeingang 4fach REG KNX

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für TYF784 - Analogeingang 4fach REG KNX (NO-DE-NL, Stand: 12.2012) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für TYF784 - Analogeingang 4fach REG KNX (NO-DE-NL, Stand: 12.2012)

      Montageanleitung de-DE, nl-NL, nn-NO 2013-01-16

      PDF
      594,36 kB
      Bild Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16

      PDF
      598,59 kB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TYF784 - Analogeingang 4-fach KNX | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TYF784 - Analogeingang 4-fach KNX

      KNX Produktdatenbank en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      VD5
      91,44 kB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TYF784 - Analogeingang 4-fach KNX | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TYF784 - Analogeingang 4-fach KNX

      KNX Produktdatenbank en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      81,48 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TYF784, TYF784E (DE, Vers. 6T8091-01a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TYF784, TYF784E (DE, Vers. 6T8091-01a)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      618,76 kB
      Bild Description d'application ETS TYF784_TYF784E | Hager Deutschland

      Description d'application ETS TYF784_TYF784E

      ETS Applikationsbeschreibung

      PDF
      584,57 kB
    • Tools & Software

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-02-13 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-02-13

      PDF
      312,34 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG