![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Glas-Sensor 2fach mit Temperaturregler TS Sensor konfiguriert, polarweiß 75642130
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Temperaturfühler 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Mit RaumthermostatJa
-
Stromaufnahme23 mA
-
Einbautiefe24,20 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen27 mm
-
Höhe160 mm
-
Breite86 mm
-
Tiefe37,70 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte6
-
Mit LED AnzeigeJa
-
FarbePolarweiß
-
RAL Nummer9010
-
WerkstoffGlas
-
GlanzgradGlänzend
-
Mit DisplayJa
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
FunktionFür Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Temperaturreglerfunktionen, Mit Ventilschutzfunktion
-
MontageartFür senkrechte Montage
-
BetriebsartReglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb
-
TemperaturZusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler, Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes Kommunikations-Objekt
-
SpannungBetrieb an unverdrosseltem Ausgang der KNX Spannungsversorgung möglich (StromAufnahme beachten), Separate Spannungsversorgung erforderlich
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75642130
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 75642xx, 75643xx - Touch-/Glas-Sensor 2fach, 3fach mit Raumtemperaturregler (DE, Stand: 09.2013)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF525,21 kBBedienungs- und Montageanleitung für 75642xx-75643xx - Touch-/Glas-Sensor 2fach, 3fach mit Raumtemperaturregler (EN, 2013-09)
Montageanleitung en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF522,16 kB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Broschüre de-DE 2018-02-27
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX Gebäudesteuerung
Bestellhilfe de-DE 2024-05-08
PDF61,24 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF40,42 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD47,57 MBKNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD47,41 MBKNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD46,16 MBKNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD46,34 MB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 75642xx-75643xx - Glas-Sensor/Touch Sensor mit Temperaturregler (DE, 2009-01)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF1,67 MBApplikationsbeschreibung ETS für 75642xxx-75643xxx - Glas-Sensor/Touch Sensor mit Temperaturregler (DE, 2014-01)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF5,18 MBApplikationsbeschreibung ETS für 756420xx-756430xx - Glas-Sensor/Touch Sensor mit Temperaturregler (EN, 2009-01)
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,64 MBApplikationsbeschreibung ETS für 756420xx-756430xx - Glas-Sensor/Touch Sensor mit Temperaturregler (EN, 2014-01)
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF5,19 MB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom
Tools de-DE 2023-09-14
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-08-24
PDF278,28 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-08-24
PDF281,74 kB
Ausschreibungstext
Glas-Sensor - konfiguriert 2-fach mit Temperaturregler mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Temperaturreglerfunktionen. Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 Lichtszenen. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe. Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb. LED-Display mit Symboldarstellung, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich). Mit 2 zusätzlichen Display-Sensorflächen. Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler, als Regler-Nebenstelle verwendbar. Temperaturregelung über Vorort-Messung oder Messwert über Objekt. Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Betrieb an unverdrosseltem Ausgang der KNX Spannungsversorgung möglich (Stromaufnahme beachten), separate Spannungsversorgung erforderlich. Busanschluss über Anschlussklemme. Für senkrechte Montage. Zur Montage unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Mit Adapterring für Demontageschutz und Schattenfugenbildung. Mit blauer Betriebs-LED und 4 weißen Status-LEDs. Nur für KNX geeignet!
Montage auf: Unterputz
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Mit Raumthermostat: Ja
Stromaufnahme: 23 mA
Einbautiefe: 24,20 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 27 mm
Höhe: 160 mm
Breite: 86 mm
Tiefe: 37,70 mm
Anzahl der Betätigungspunkte: 6
Mit LED Anzeige: Ja
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Werkstoff: Glas
Glanzgrad: Glänzend
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 75642130
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.