The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Raum­tem­pe­ra­tur­regler HLK
    • 75441159
    EAN
    4011334289418
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B082
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Raum­tem­pe­ra­tur­regler HLK

    Temperaturregler mit Tasterschnittstelle S.1 polarweiß, glänzend 75441159

    Preis
    367,50 €
    / Stück *
    367,50 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAK5010WM
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Temperaturregler mit Tasterschnittstelle S.1 polarweiß, glänzend

    75441159

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Tempe­ra­tur­fühler 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Tempe­ra­tur­fühler
    • WDN9031

      Fußbodentemperaturfühler / Fernfühler Hauselektronik

      34,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
      10 mA
    Funk­ti­onen
    • Parallel Betrieb möglich
      Ja
    • Mit Vor-Ort Bedie­nung
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      22,90 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      26 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
      IV (2%)
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Texte
    • Monta­geart
      Ohne Spreiz­krallen
    Data-Ac­t-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Binärein­gang, Gene­ri­sches KNX-Te­le­gramm, Tempe­ra­tur­mes­sung, Ther­mo­stat
    • Daten­for­mate
      KNX (TP)
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      10 KB - 100 KB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Thermostat, NO contact, centre plate, time-controlled, B.3/B.7, ant., matt (English)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration 75441159
    PDF
    RoHS Report 75441159
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 75441159 | Hager Deutschland

      Produktbild 75441159

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 75441159 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 75441159

      Temperaturregler mit Tasterschnittstelle S.1 polarweiß, glänzend

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 754411xx - KNX Temperaturregler (DE, Stand: 07.2010) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 754411xx - KNX Temperaturregler (DE, Stand: 07.2010)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      351,14 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 754411xx - KNX Temperaturregler (EN, 2010-07) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 754411xx - KNX Temperaturregler (EN, 2010-07)

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      343,25 kB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Produktinformation

      Bild Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration: | Hager Deutschland

      Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration:

      die Berker RTR-Familie mit domovea (22DE0037)

      PDF
      2,94 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD2
      301,97 kB
      Bild KNX Database (from ETS2) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS2) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD2
      181,40 kB
      Bild KNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD4
      304,03 kB
      Bild KNX Database (from ETS3) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS3) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD4
      142,83 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (DE, 2007-11) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (DE, 2007-11)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,02 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (DE, 2020-06) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (DE, 2020-06)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-06-16

      PDF
      1,21 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (EN, 2007-07) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (EN, 2007-07)

      Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

      PDF
      827,56 kB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (EN, 2020-06) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (EN, 2020-06)

      Applikationshandbuch en-GB 2020-06-16

      PDF
      1,17 MB
    • Tools & Software

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-09-23

      PDF
      287,12 kB
      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-09-23

      PDF
      278,03 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      75441152 - Temperaturregler mit Tasterschnittstelle S.1 weiß, glänzend
      75441152
      Temperaturregler mit Tasterschnittstelle S.1 weiß, glänzend
      Preis
      366,20 €
      / Stück *
      366,20 €
      / Stück *
    • 2
      75441183 - Temperaturregler mit Tasterschnittstelle B.7 alu, matt
      75441183
      Temperaturregler mit Tasterschnittstelle B.7 alu, matt
      Preis
      372,70 €
      / Stück *
      372,70 €
      / Stück *
    • 3
      75441185 - Temperaturregler mit Tasterschnittstelle B.3/B.7 anthrazit, matt
      75441185
      Temperaturregler mit Tasterschnittstelle B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      368,60 €
      / Stück *
      368,60 €
      / Stück *
    • 4
      75941001 - Sensoreinsatz Modul-Einsätze
      75941001
      Sensoreinsatz Modul-Einsätze
      Preis
      12,40 €
      / Stück *
      12,40 €
      / Stück *
    • 5
      75940489 - Zentralplatte für Sensoreinsatz S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt/samt
      75940489
      Zentralplatte für Sensoreinsatz S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt/samt
      Preis
      5,90 €
      / Stück *
      5,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Temperaturregler mit Tasterschnittstelle S.1 polarweiß, glänzend

    Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für individuelle Einzelraumregelung, mit Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, Taupunkt je durch LED angezeigt, mit Status-LED rot heizen, blau kühlen und gelb für aktiviert, mit Präsenztaste für die Umschaltung zwischen Komfort- und Standby-Betrieb, Präsenztaste und Regulierknopf funktionslos parametrierbar. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge/-ausgänge mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Standardprogramm.

    Stromaufnahme Bus Datentransfer: 10 mA
    Parallel Betrieb möglich: Ja
    Mit Vor-Ort Bedienung: Ja
    Farbe: Polarweiß
    RAL Nummer: Ähnlich RAL 9010
    Abmessungen: 70.80 x 70.80 mm
    Einbautiefe: 22,90 mm
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 26 mm
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
    Energieeffizienzklasse: IV (2%)
    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 75441159
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG