![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld K.5 edelstahl 75163773
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.80163773
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
![75040001](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_16173827/10/std.lang.all/75040001.webp)
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Mit RaumthermostatNein
-
Höhe55,10 mm
-
Breite70,50 mm
-
Tiefe25,20 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte6
-
Mit LED AnzeigeJa
-
FarbeEdelstahl
-
RAL Nummer9022
-
WerkstoffEdelstahl, Thermoplast
-
GlanzgradGlänzend
-
Mit DisplayNein
-
Mit BeschriftungsfeldJa
-
FunktionFür Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen
-
SchutzMit Demontageschutz
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75163773
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 7516xx, 756641xx, 756680xx - Tastsensor 1fach (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 11.2005)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF356,79 kBBedienungs- und Montageanleitung für 7516xx - Tastsensor 1fach Komfort (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 11.2005)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF413,62 kB -
Tool
Beschriftungsvorlagen (DesignPro 2000) für K.x-Tastsensoren - 7516xx-7566xx, Stand: 2013-01
Tool de-DE 2023-10-30
ZIP68,63 kB -
KNX Produktdatenbank
KNX Database (from ETS2) for 751617xx - Push-button 1gang comfort (2006-07)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD1293,38 kBKNX Database (from ETS2) for 751617xx - Push-button 1gang comfort (2007-12)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD2250,36 kBKNX Database (from ETS2) for 751637xx - Push-button 3gang comfort (2006-07)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD1293,68 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 751617xx-751627xx-751637xx-751647xx - Tastsensor Komfort (DE, 2006-02)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF223,20 kBApplikationsbeschreibung ETS für 751617xx-751627xx-751637xx-751647xx - Tastsensor Komfort (EN, 2006-07)
Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01
PDF198,06 kB
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.