![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Glas-Sensor 4fach Komfort TS Sensor konfiguriert, alu 75144134
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
![1871](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_16135081/10/std.lang.all/1871.webp)
Optionales Zubehör
-
Temperaturfühler 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Mit RaumthermostatJa
-
Stromaufnahme12,50 mA
-
Einbautiefe24,20 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen27 mm
-
Höhe160 mm
-
Breite86 mm
-
Tiefe37,70 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte8
-
Mit LED AnzeigeJa
-
FarbeAluminium
-
RAL Nummer9006
-
WerkstoffAluminium, Glas
-
GlanzgradGlänzend
-
Mit DisplayNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
FunktionFür Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, Sperrfunktion für die Sensorflächen, z. B. zur Reinigung der Glasoberfläche
-
MontageartFür senkrechte Montage
-
TemperaturZusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler, Integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-Nebenstelle, Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes Kommunikations-Objekt
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75144134
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 75141xxx, 75142xxx, 75143xxx, 75144xxx - Touch-/Glas-Sensor Komfort (DE, Stand: 09.2013)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF381,92 kBBedienungs- und Montageanleitung für 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/Glas-Sensor Komfort (EN, 2013-09)
Montageanleitung en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF379,26 kB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Broschüre de-DE 2018-02-27
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX Gebäudesteuerung
Bestellhilfe de-DE 2024-05-08
PDF62,93 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF40,42 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD41,66 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD41,45 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX Produktdatenbank en-GB, pl-PL 2023-08-25
VD42,34 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX Produktdatenbank de-DE 2023-08-25
VD41,84 MBKNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glas-Sensor Komfort V1.2
KNX Produktdatenbank en-GB, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD1,41 MBKNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glas-Sensor Komfort V1.2
KNX Produktdatenbank de-DE 2020-01-01
KNXPROD1,26 MB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom
Tools de-DE 2023-09-14
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-08-24
PDF291,73 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-08-24
PDF299,80 kB
Ausschreibungstext
Glas-Sensor - konfiguriert 4-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen. Ein- und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-Nebenstelle. Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über Anschlussklemme. Für senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 8 weißen Status-LEDs. Zur Montage unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet!
Montage auf: Unterputz
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Mit Raumthermostat: Ja
Stromaufnahme: 12,50 mA
Einbautiefe: 24,20 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 27 mm
Höhe: 160 mm
Breite: 86 mm
Tiefe: 37,70 mm
Anzahl der Betätigungspunkte: 8
Mit LED Anzeige: Ja
Farbe: Aluminium
RAL Nummer: 9006
Werkstoff: Aluminium
Glas
Glanzgrad: Glänzend
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 75144134
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.