Auslauf

Busankoppler Up plus KNX 75040003

EAN
4011334262084
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung: 75040001

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Blind­ver­schluss 16 Produkte verfügbar
  • Zubehör 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS
Konnek­ti­vi­tät.
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 45 °C
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    21,80 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.