Hager

5406710BTC

TAP-6/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 6/1 AP Alu STABILA
Best-Nr.
5406710BTC
EAN-Nr.
3599430018466
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E020
Preis
307,70 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Systemtechnologie
    • systemunabhängig
  • Farbe
    • Alu, Aluminium eloxiert
  • Materialstärke Frontseite
    • 3 mm
  • Für Beschriftungsband
    • 12 mm
  • Abmessungen Namensschild (B x H)
    • 70 x 15 mm
  • Betriebsspannung LED
    • 12 V AC
  • Anzahl der Klingeltasten
    • 6
  • Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T)
    • 145 x 370 x 42 mm
  • Technische Ausführung
    • 6/1
    • kratzfeste Kameraabdeckung
    • Metall, Aluminium eloxiert
    • Ruftaster Zentra, rückseitig verrastet
    • Mikrotaster mit taktiler Rückmeldung
    • Ruftaster 1-reihig angeordnet
    • Gehäuse AP aus Aluminium mit rückseitigen Befestigungslöchern und ausstellbaren Auflageblechen
    • Halterung für Kamera-Türlautsprecher mit Durchstoßschutz
    • Lautsprecheröffnungen mit Langlöchern gestanzt
    • Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
    • langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
    • Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
    • für senkrechte Montage
    • Leitungseinführungen rückseitig
    • Kamera-Türlautsprecher ist nicht im Lieferumfang enthalten
    • die Wandmontageabmessungen (B und H) sind um 23 mm kleiner als die Außenabmessungen
    • mit Sicherungsseil, Schlüssel Spezial ZY, AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel und Lichteinlage
    • die Wandauflage des Gehäuses ist 23 mm kleiner als die Abmessungen (B und H)

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 5406710BTC

  • Technik-Broschüre

  • 2Draht Türkommunikation

    Doppelt besser (17DE0070_01)

    PDF
    12 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - 2Draht

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    737 KB
  • Handbuch

  • Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    PDF
    14 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

TAP-6/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 6/1 AP Alu STABILA
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe.
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

  • Systemtechnologie :systemunabhängig
  • Farbe :Alu, Aluminium eloxiert
  • Materialstärke Frontseite :3 mm
  • Für Beschriftungsband :12 mm
  • Betriebsspannung LED :12 V AC
  • Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T) :145 x 370 x 42 mm

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 5406710BTC
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.