The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 5112180
    EAN
    4250111848473
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    2Draht Systemkonfigurator

    TVM-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 5112180

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    1112180

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    TVM-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA

    5112180

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    1702120
    1702120
    ELA-100 Türlautsprecher i2 Audio Einbau
    155,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    1703116
    1703116
    BTE-116 Taster-Expander bis 16Teilnehmer Einbau
    50,70 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Funk­ti­onen
    • Türkom­mu­ni­ka­ti­onsart
      Audio
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Edelstahl
    • Werk­stoff
      Edelstahl
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff Ruftaster
      Edelstahl
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe Gehäuse
      55 mm
    • Dicke Putz­aus­gleich
      12 mm
    • Mate­ri­alstärke
      2 mm
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung LED
      12 - 12 V
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl Ruftasten
      12
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      1+n-Audio, 2Draht, i2Audio
    Texte
    • Gehäuse
      Gehäuse UP aus Edelstahl mit Maue­r­an­kern und ausstell­baren Aufla­ge­ble­chen
    • Beschrif­tung
      Namens­schild­wechsel von vorne mit AVZ-SRN Namens­schild-Sch­lüssel
    • Beleuch­tung
      Lang­le­bige, homo­gene weiße LED Namens­schild-Hin­ter­leuch­tung
    • Schutz
      Demon­ta­geschutz durch Schrauben Spezial ZY
    • Monta­geart
      Für senk­rechte Montage
    • Dich­tung
      Mit Fugen­dich­tungs­band

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    Elcom REACH declaration 5112180
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 5112180 | Hager Deutschland

      Produktbild 5112180

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt 5112180 | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt 5112180

      TVM-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA

      PDF
    • Handbuch

      Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

      Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

      Systemhandbuch 2018

      PDF
      14,39 MB
    • Tools

      Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

      2Draht Systemkonfigurator

      Der Elcom 2Draht Systemkonfigurator hilft Ihnen bei der schnellen Planung und effizienten Kostenkalkulation Ihrer Elcom Türsprechanlage

      URL
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG