The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 511215
    EAN
    4011334166528
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück

    Drucktaster und Lichtsignal E10 Aquatec IP44 lichtgrau/grau 511215

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Produkt nicht mehr lieferbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Drucktaster und Lichtsignal E10 Aquatec IP44 lichtgrau/grau

    511215

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (13)
    Previous
    Previous
    1601
    1601
    Glimmlampe E10 Zubehör
    7,11 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    1280
    1280
    Haube für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör klar transparent
    3,50 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    1281
    1281
    Haube für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör rot transparent
    3,50 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    1282
    1282
    Haube für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör gelb transparent
    3,50 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    1283
    1283
    Haube für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör grün transparent
    3,50 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    1279
    1279
    Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör rot transparent
    5,21 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Zubehör verpflichtend

    • 1601

      Glimmlampe E10 Zubehör

      7,11 €  / Stück*
    • 1280

      Haube für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör klar transparent

      3,50 €  / Stück*
    • 1281

      Haube für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör rot transparent

      3,50 €  / Stück*
    • 1282

      Haube für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör gelb transparent

      3,50 €  / Stück*
    • 1283

      Haube für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör grün transparent

      3,50 €  / Stück*
    • 1279

      Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör rot transparent

      5,21 €  / Stück*
    • 127902

      Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör klar transparent

      5,21 €  / Stück*
    • 127903

      Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör grün transparent

      5,21 €  / Stück*
    • 1678

      LED-Lampe E10 Zubehör weiß

      13,30 €  / Stück*
    • 167801

      LED-Lampe E10 Zubehör rot

      13,30 €  / Stück*
    • 167802

      LED-Lampe E10 Zubehör gelb

      13,30 €  / Stück*
    • 167803

      LED-Lampe E10 Zubehör grün

      13,30 €  / Stück*
    • 167804

      LED-Lampe E10 Zubehör blau

      13,30 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Leis­tung
    • Glüh­lam­pen­last
      2 - 2 W
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Glanz­grad
      Glän­zend, Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      75 mm
    • Breite
      82 mm
    • Tiefe
      55 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 511215 | Hager Deutschland

      Produktbild 511215

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 511215 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 511215

      Drucktaster und Lichtsignal E10 Aquatec IP44 lichtgrau/grau

      PDF
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Drucktaster und Lichtsignal E10 Aquatec IP44 lichtgrau/grau

    Drucktaster und Lichtsignal E10 Schließer, beleuchtbar mit Glimmlampe E10. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Leitungseinführung oben und unten, mit Schraubklemmen. Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Mit transparentem Tasterknopf und Glimmlampe im Sinne der Arbeitsstättenverordnung und ZH1-Vorschriften beleuchtbar. Aufputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

    Nennspannung: 250 V
    Farbe: Lichtgrau
    Glanzgrad: Glänzend
    Matt
    Oberfläche: Unbehandelt

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 511215
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG