EAN
4011334293781
Marke
Berker
VPE
20 Stücke
Preisgruppe
B010
Preis
12,60 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 230 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    0
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -40 - 70 °C
Werk­stoff
  • Farbe
    Grün

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 167803 | Hager Deutschland

    Produktbild 167803

  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

LED-Lampe E10 Zubehör grün

LED-Lampe, Zubehör für Drucktaster und Lichtsignal E10, sehr lange LED-Lebensdauer.

Nennstrom: 0 A
Betriebstemperatur: -40 - 70 °C
Farbe: Grün

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 167803
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.